(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ - เกลียว แบบตั้งค่าได้ ได้ - ติดตั้ง สต๊อปเปอร์ แบบหมุนและ รองรับการใช้งาน กับ สกรู M3 ถึง M26 โดยไม่คำนึงถึงประเภท สายวัด หรือเว้า
แบบนูน | ประเภทเว้า | [ M ] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว | |
ขนาด F ตามที่มีให้เลือก | ขนาด F ตามที่มีให้เลือก | กำหนดขนาด F ได้ | ||
FNMB | FNMTB | FNMTBF | S45C | การรมดำ Black Oxide |
FNMS | FNMTS | — | SUS304 | — |
รหัสสินค้า | — | D | — | B | — | U | — | F |
FNMB8-1.25 FNMTBF10-1.5 | — — | D8 D10 | — — | B9 B7 | — — | U20 U25 | — | F30 |
รหัสสินค้า | DH7 การเลือก | เพิ่ม B ทีละ 1 มม | U เพิ่มขึ้น 5 มม | F | A | L | T | G | R | ||||||||||||||
รุ่น | ระยะพิตช์ M | นูน รุ่น | เว้า รุ่น | เลือกได้ | กำหนดค่าได้ ระบุเพิ่มครั้งละ 1 มม. | ||||||||||||||||||
แบบนูน ขนาด F ตามที่มีให้เลือก FNMB FNMS ประเภทเว้า ขนาด F ตามที่มีให้เลือก กำหนดขนาด F ได้ FNMTB FNMTBF FNMTS | 3-0.5 | 3 | 4 | 5 | 3 to 10 | 3 to 5 | 10 to 20 | 9 | 8 to 12 | L+5 | U+10 | 10 | 3 | 0.8 | |||||||||
4-0.7 | 12 | 10 to 16 | 4 | ||||||||||||||||||||
5-0.8 | 4 | 5 | 6 | 4 to 12 | 4 to 6 | 10 to 30 | 14 | 12 to 19 | L+6 | 12 | |||||||||||||
6-1.0 | 16 | 13 to 22 | |||||||||||||||||||||
8-1.25 | 5 | 6 | 8 | 5 to 16 | 5 to 8 | 15 to 30 | 20 | 16 to 28 | L+8 | U+15 | 16 | ||||||||||||
10-1.5 | 6 | 8 | 10 | 6 to 20 | 6 to 10 | 25 | 20 to 35 | L+10 | 20 | 5 | |||||||||||||
16-2.0 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 12 to 32 | 12 to 16 | 20 to 30 | 39 | 31 to 55 | L+16 | U+20 | 32 | 7 | 1.6 | |||||||
20-2.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 12 to 38 | 12 to 18 | 49 | 39 to 69 | L+19 | 38 | 9 |
รหัสสินค้า |
---|
FNMB3-0.5-D[3,4,5]-B[3-10/1]-U[10-20/5] |
FNMB4-0.7-D[3,4,5]-B[3-10/1]-U[10-20/5] |
FNMB5-0.8-D[4,5,6]-B[4-12/1]-U[10-30/5] |
FNMB6-1.0-D[4,5,6]-B[4-12/1]-U[10-30/5] |
FNMB8-1.25-D[5,6,8]-B[5-16/1]-U[15-30/5] |
FNMB10-1.5-D[6,8,10]-B[6-20/1]-U[15-30/5] |
FNMB16-2.0-D[12,13,14,15,16,20]-B[12-32/1]-U[20-30/5] |
FNMB20-2.5-D[12,13,14,15,16,20]-B[12-38/1]-U[20-30/5] |
FNMS3-0.5-D[3,4,5]-B[3-10/1]-U[10-20/5] |
FNMS4-0.7-D[3,4,5]-B[3-10/1]-U[10-20/5] |
FNMS5-0.8-D[4,5,6]-B[4-12/1]-U[10-30/5] |
FNMS6-1.0-D[4,5,6]-B[4-12/1]-U[10-30/5] |
FNMS8-1.25-D[5,6,8]-B[5-16/1]-U[15-30/5] |
FNMS10-1.5-D[6,8,10]-B[6-20/1]-U[15-30/5] |
FNMS16-2.0-D[12,13,14,15,16,20]-B[12-32/1]-U[20-30/5] |
FNMS20-2.5-D[12,13,14,15,16,20]-B[12-38/1]-U[20-30/5] |
FNMTB3-0.5-D[3,4,5]-B[3-5/1]-U[10-20/5] |
FNMTB4-0.7-D[3,4,5]-B[3-5/1]-U[10-20/5] |
FNMTB5-0.8-D[4,5,6]-B[4-6/1]-U[10-30/5] |
FNMTB6-1.0-D[4,5,6]-B[4-6/1]-U[10-30/5] |
FNMTB8-1.25-D[5,6,8]-B[5-8/1]-U[15-30/5] |
FNMTB10-1.5-D[6,8,10]-B[6-10/1]-U[15-30/5] |
FNMTB16-2.0-D[12,13,14,15,16,20]-B[12-16/1]-U[20-30/5] |
FNMTB20-2.5-D[12,13,14,15,16,20]-B[12-18/1]-U[20-30/5] |
FNMTBF3-0.5-D[3,4,5]-B[3-5/1]-U[10-20/5]-F[8-12/1] |
FNMTBF4-0.7-D[3,4,5]-B[3-5/1]-U[10-20/5]-F[10-16/1] |
FNMTBF5-0.8-D[4,5,6]-B[4-6/1]-U[10-30/5]-F[12-19/1] |
FNMTBF6-1.0-D[4,5,6]-B[4-6/1]-U[10-30/5]-F[13-22/1] |
FNMTBF8-1.25-D[5,6,8]-B[5-8/1]-U[15-30/5]-F[16-28/1] |
FNMTBF10-1.5-D[6,8,10]-B[6-10/1]-U[15-30/5]-F[20-35/1] |
FNMTBF16-2.0-D[12,13,14,15,16,20]-B[12-16/1]-U[20-30/5]-F[31-55/1] |
FNMTBF20-2.5-D[12,13,14,15,16,20]-B[12-18/1]-U[20-30/5]-F[39-69/1] |
FNMTS3-0.5-D[3,4,5]-B[3-5/1]-U[10-20/5] |
FNMTS4-0.7-D[3,4,5]-B[3-5/1]-U[10-20/5] |
FNMTS5-0.8-D[4,5,6]-B[4-6/1]-U[10-30/5] |
FNMTS6-1.0-D[4,5,6]-B[4-6/1]-U[10-30/5] |
FNMTS8-1.25-D[5,6,8]-B[5-8/1]-U[15-30/5] |
FNMTS10-1.5-D[6,8,10]-B[6-10/1]-U[15-30/5] |
FNMTS16-2.0-D[12,13,14,15,16,20]-B[12-16/1]-U[20-30/5] |
FNMTS20-2.5-D[12,13,14,15,16,20]-B[12-18/1]-U[20-30/5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เกลียว M (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ความยาว สกรู F (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | ยู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M3 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M4 | 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M5 | 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M6 | 1 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 | 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | - | 5 ~ 16 | 5 ~ 8 | 15 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M10 | 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | - | 6 ~ 20 | 6 ~ 10 | 15 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M16 | 2 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | - | 12 ~ 32 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M20 | 2.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | - | 12 ~ 38 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M3 | 0.5 | SUS304 | ไม่มี | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M4 | 0.7 | SUS304 | ไม่มี | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M5 | 0.8 | SUS304 | ไม่มี | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M6 | 1 | SUS304 | ไม่มี | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 | 1.25 | SUS304 | ไม่มี | - | 5 ~ 16 | 5 ~ 8 | 15 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M10 | 1.5 | SUS304 | ไม่มี | - | 6 ~ 20 | 6 ~ 10 | 15 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M16 | 2 | SUS304 | ไม่มี | - | 12 ~ 32 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M20 | 2.5 | SUS304 | ไม่มี | - | 12 ~ 38 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M3 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M4 | 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 12 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M5 | 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 14 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M6 | 1 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 16 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 | 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 20 | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 15 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M10 | 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 25 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 15 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M16 | 2 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 39 | 12 ~ 16 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M20 | 2.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 49 | 12 ~ 18 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M3 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 8 ~ 12 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M4 | 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 10 ~ 16 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M5 | 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 12 ~ 19 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M6 | 1 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 13 ~ 22 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 | 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 16 ~ 28 | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 15 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M10 | 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 20 ~ 35 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 15 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M16 | 2 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 31 ~ 55 | 12 ~ 16 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M20 | 2.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 39 ~ 69 | 12 ~ 18 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M3 | 0.5 | SUS304 | ไม่มี | 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M4 | 0.7 | SUS304 | ไม่มี | 12 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 10 ~ 20 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M5 | 0.8 | SUS304 | ไม่มี | 14 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M6 | 1 | SUS304 | ไม่มี | 16 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 10 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 | 1.25 | SUS304 | ไม่มี | 20 | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 15 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M10 | 1.5 | SUS304 | ไม่มี | 25 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 15 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M16 | 2 | SUS304 | ไม่มี | 39 | 12 ~ 16 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | ||
- | KNUCKLE JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M20 | 2.5 | SUS304 | ไม่มี | 49 | 12 ~ 18 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อ รอยบาก / ข้อต่อ รอยบาก | วิธีการติดตั้ง | เกลียว | รวม อุปกรณ์เสริม | ไม่รวม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง