(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] สินค้านี้ทำให้เชื่อมต่อได้อย่างง่ายดาย ด้วยการเกี่ยวชิ้นส่วนเชื่อมต่อเข้ากับร่องของที่ยึดหรือวัตถุที่ต้องการย้าย หรือใส่เข้าในรูของวัตถุที่ต้องการย้าย
TYPE | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ H ] ความแข็งของพื้นผิว | |
ขนาด L ตามที่มีให้เลือก | กำหนดค่า L ได้ | |||
FJD | FJDL | เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 500HV or more |
FJDSW | — | SUS304 | กระบวนการไนไตรด์ | 1000HV or more |
รหัสสินค้า | — | T | — | L |
FJD5-0.8 FJDL10-1.5 | — — | 5 8 | — | 20 |
รหัสสินค้า |
---|
FJD3-0.5-3 |
FJD3-0.5-4 |
FJD4-0.7-4 |
FJD4-0.7-[3,5,6,8] |
FJD5-0.8-4 |
FJD5-0.8-[3,5,6,8,9,10] |
FJD6-1.0-4 |
FJD6-1.0-[5,6,8] |
FJD8-1.25-6 |
FJD8-1.25-[5,8,12] |
FJD10-1.5-8 |
FJD10-1.5-[6,9,10,12] |
FJD16-2.0-12 |
FJD16-2.0-20 |
FJD20-2.5-15 |
FJD20-2.5-20 |
FJD22-2.5-20 |
FJD22-2.5-[12,15] |
FJDL3-0.5-[3,4]-[3-15/1] |
FJDL4-0.7-[3,4,5,6,8]-[3-20/1] |
FJDL5-0.8-[3,4,5,6,8,9,10]-[3-25/1] |
FJDL6-1.0-[4,5,6,8]-[4-30/1] |
FJDL8-1.25-[5,6,8,12]-[4-40/1] |
FJDL10-1.5-[6,8,9,10,12]-[4-50/1] |
FJDL16-2.0-[12,20]-[8-80/1] |
FJDL20-2.5-[15,20]-[10-100/1] |
FJDL22-2.5-[12,15,20]-[10-100/1] |
FJDSW3-0.5-[3,4] |
FJDSW4-0.7-[3,4,5,6,8] |
FJDSW5-0.8-[3,4,5,6,8,9,10] |
FJDSW6-1.0-[4,5,6,8] |
FJDSW8-1.25-[5,6,8,12] |
FJDSW10-1.5-[6,8,9,10,12] |
FJDSW16-2.0-[12,20] |
FJDSW20-2.5-[15,20] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิว | ความกว้างของ ร่อง T (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M3 | [0.5 ถึง 0.8] 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 3 | - | ||
฿ 263.90 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M3 ถึง M8] M3 | [0.5 ถึง 0.8] 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | - | - | |
฿ 250.25 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M3 ถึง M8] M4 | [0.5 ถึง 0.8] 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | - | - | |
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M4 | [0.5 ถึง 0.8] 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 3 ~ 8 | - | ||
฿ 263.90 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M3 ถึง M8] M5 | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | - | - | |
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M5 | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 3 ~ 10 | - | ||
฿ 273.00 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M3 ถึง M8] M6 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | - | - | |
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M6 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 5 ~ 8 | - | ||
฿ 291.20 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | - | - | |
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 5 ~ 12 | - | ||
฿ 313.95 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | - | - | |
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 6 ~ 12 | - | ||
฿ 546.00 ฿ 193.23 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M10 ถึง M18] M16 | [2 ถึง 2.5] 2.0 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | - | - | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M16 | [2 ถึง 2.5] 2.0 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 20 | - | ||
฿ 637.00 ฿ 250.09 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M20 ถึง M26] M20 | [2 ถึง 2.5] 2.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | - | - | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [M20 ถึง M26] M20 | [2 ถึง 2.5] 2.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 20 | - | ||
฿ 828.10 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [M20 ถึง M26] M22 | [2 ถึง 2.5] 2.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | - | - | |
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [M20 ถึง M26] M22 | [2 ถึง 2.5] 2.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 12 ~ 15 | - | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M3 | [0.5 ถึง 0.8] 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 3 ~ 4 | 3 ~ 15 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M4 | [0.5 ถึง 0.8] 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 3 ~ 8 | 3 ~ 20 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M5 | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 3 ~ 10 | 3 ~ 25 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M6 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 4 ~ 8 | 4 ~ 30 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 5 ~ 12 | 4 ~ 40 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 6 ~ 12 | 4 ~ 50 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M16 | [2 ถึง 2.5] 2.0 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 12 ~ 20 | 8 ~ 80 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M20 ถึง M26] M20 | [2 ถึง 2.5] 2.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 15 ~ 20 | 10 ~ 100 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M20 ถึง M26] M22 | [2 ถึง 2.5] 2.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 12 ~ 20 | 10 ~ 100 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M3 | [0.5 ถึง 0.8] 0.5 | [สเตนเลส] SUS304 | - | 3 ~ 4 | - | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M4 | [0.5 ถึง 0.8] 0.7 | [สเตนเลส] SUS304 | - | 3 ~ 8 | - | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M5 | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | [สเตนเลส] SUS304 | - | 3 ~ 10 | - | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M6 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | [สเตนเลส] SUS304 | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | [สเตนเลส] SUS304 | - | 5 ~ 12 | - | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | [สเตนเลส] SUS304 | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M16 | [2 ถึง 2.5] 2.0 | [สเตนเลส] SUS304 | - | 12 ~ 20 | - | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | [M20 ถึง M26] M20 | [2 ถึง 2.5] 2.5 | [สเตนเลส] SUS304 | - | 15 ~ 20 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | โฟลทติ้งจอยท์ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกสูบ ใช้งานได้ | กระบอกลม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง