(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · ตัวยึดสำหรับกระบอกลมแบบกะทัดรัดโดยเฉพาะ · มีให้เลือกทั้งแบบตัว L และตัว T
รุ่น | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว | |
ตัว L | ตัว T | ||
MSCLB | MSCTB | SS400 | การรมดำ (Blackening) |
รหัสสินค้า | — | H | — | การเลือกรู |
MSCLB16 MSCTB40 | — — | H30 H60 | — — | N3 M5 |
รหัสสินค้า |
---|
MSCLB12-H[25-40/1]-M3 |
MSCLB12-H[25-40/1]-N3 |
MSCLB16-H[26-40/1]-M3 |
MSCLB16-H[26-40/1]-N3 |
MSCLB20-H[33-50/1]-M5 |
MSCLB20-H[33-50/1]-N5 |
MSCLB25-H[35-50/1]-M5 |
MSCLB25-H[35-50/1]-N5 |
MSCLB32-H[42-55/1]-M5 |
MSCLB32-H[42-55/1]-N5 |
MSCLB40-H[45-60/1]-M5 |
MSCLB40-H[45-60/1]-N5 |
MSCLB50-H[51-65/1]-M6 |
MSCLB50-H[51-65/1]-N6 |
MSCTB12-H[20-50/1]-M3 |
MSCTB12-H[20-50/1]-N3 |
MSCTB16-H[20-50/1]-M3 |
MSCTB16-H[20-50/1]-N3 |
MSCTB20-H[25-60/1]-M5 |
MSCTB20-H[25-60/1]-N5 |
MSCTB25-H[25-60/1]-M5 |
MSCTB25-H[25-60/1]-N5 |
MSCTB32-H[25-60/1]-M5 |
MSCTB32-H[25-60/1]-N5 |
MSCTB40-H[30-70/1]-M5 |
MSCTB40-H[30-70/1]-N5 |
MSCTB50-H[35-80/1]-M6 |
MSCTB50-H[35-80/1]-N6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | การเลือกรู (เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูต๊าปเกลียว ) [M] (มิลลิเมตร) | การเลือกรู (เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูทะลุ ขนาดเกลียว ) [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภท รูปทรง L | 12 | 25 ~ 40 | 3 | - | ||
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภท รูปทรง L | 12 | 25 ~ 40 | - | 3 | ||
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภท รูปทรง L | 16 | 26 ~ 40 | 3 | - | ||
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภท รูปทรง L | 16 | 26 ~ 40 | - | 3 | ||
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภท รูปทรง L | 20 | 33 ~ 50 | 5 | - | ||
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภท รูปทรง L | 20 | 33 ~ 50 | - | 5 | ||
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภท รูปทรง L | 25 | 35 ~ 50 | 5 | - | ||
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภท รูปทรง L | 25 | 35 ~ 50 | - | 5 | ||
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภท รูปทรง L | 32 | 42 ~ 55 | 5 | - | ||
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภท รูปทรง L | 32 | 42 ~ 55 | - | 5 | ||
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภท รูปทรง L | 40 | 45 ~ 60 | 5 | - | ||
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภท รูปทรง L | 40 | 45 ~ 60 | - | 5 | ||
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภท รูปทรง L | 50 | 51 ~ 65 | 6 | - | ||
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภท รูปทรง L | 50 | 51 ~ 65 | - | 6 | ||
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภทรูปทรง T | 12 | 20 ~ 50 | 3 | - | ||
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภทรูปทรง T | 12 | 20 ~ 50 | - | 3 | ||
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภทรูปทรง T | 16 | 20 ~ 50 | 3 | - | ||
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภทรูปทรง T | 16 | 20 ~ 50 | - | 3 | ||
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภทรูปทรง T | 20 | 25 ~ 60 | 5 | - | ||
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภทรูปทรง T | 20 | 25 ~ 60 | - | 5 | ||
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภทรูปทรง T | 25 | 25 ~ 60 | 5 | - | ||
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภทรูปทรง T | 25 | 25 ~ 60 | - | 5 | ||
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภทรูปทรง T | 32 | 25 ~ 60 | 5 | - | ||
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภทรูปทรง T | 32 | 25 ~ 60 | - | 5 | ||
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภทรูปทรง T | 40 | 30 ~ 70 | 5 | - | ||
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภทรูปทรง T | 40 | 30 ~ 70 | - | 5 | ||
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภทรูปทรง T | 50 | 35 ~ 80 | 6 | - | ||
- | BRACKETS FOR AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ประเภทรูปทรง T | 50 | 35 ~ 80 | - | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รูปทรง L / T | วัสดุ | SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | การรมดำ Black Oxide |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ตัวยึดกระบอกลมแบบกะทัดรัด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง