(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]นี่คือ กระบอกลม ขนาดกะทัดรัดมาก สามารถติดตั้งบนแผง
รหัสสินค้า |
---|
MSPCM6-5 |
MSPCM6-10 |
MSPCM6-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค (St) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 615.52 | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | |
฿ 615.52 | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | |
฿ 615.52 | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ประเภทการแสดงเดี่ยว | วิธีการทำงานของก้าน | เดี่ยวก้าน | ID กระบอกสูบ(Ø) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°ค) | 5:: 60 |
สิ้นสุดการล็อก | ไม่มี | วาล์ว | ไม่มี | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.2:: 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง