1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลายสำหรับหัวฉีด - ชนิดแคลมป์ยึด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 232.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอล ที่สามารถต่อเข้ากับ หัวฉีด ได้โดยตรง



[M] วัสดุ: A6063 [S] กระบวนการชุบผิว: อลูไมท์สีขาว

สเปค

รหัสสินค้าลำดับที่T
NZTA8
NZTB1-1
NZTC1
NZTD4



H








0.5

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NZTA8-H
NZTA8-V
NZTA10-H
NZTA10-V
NZTA12-H
NZTA12-V
NZTA15-H
NZTA15-V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
ทิศทางของรู

฿ 232.05

TERMINALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108H

฿ 232.05

TERMINALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108V

฿ 284.65

TERMINALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010H

฿ 284.65

TERMINALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010V

฿ 368.19

TERMINALS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012H

฿ 368.19

TERMINALS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012V

฿ 417.69

TERMINALS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015H

฿ 417.69

TERMINALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015V

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สเปรย์ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้องกับ หัวฉีดลม วัสดุ A6063 ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้