1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีด สำหรับล้างท่อ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,988.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

◆ คุณสมบัติ: หัวฉีด เหมาะสำหรับทำความสะอาด ท่อเหล็ก
◆ การใช้งาน: ใช้เมื่อเป่าเส้นรอบวงด้านนอกของชิ้นงานทรงกระบอก (ท่อ ฯลฯ)
◆ แหล่งอากาศ: ปั๊มลม ◆ วัสดุ: A6063


[M] วัสดุ: A6063
[A] อุปกรณ์เสริม: สลักเกลียว M3 (SUS304) x4 ชิ้น
 

สเปค

รหัสสินค้า
PWNZR10

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PWNZR10
PWNZR20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
จำนวน

฿ 1,988.35

NOZZLE FOR PIPES 1 ชิ้น 5 วัน 100.15~ 1.542610

฿ 2,152.15

NOZZLE FOR PIPES 1 ชิ้น 5 วัน 100.11~ 1.193620

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

■ ขั้นตอน
(1) ประกอบบอดี้กับฝาครอบ แล้วต่อท่อเพื่อทำความสะอาดเข้ากับหัวฉีด
(2) ด้วยแรงดันลมจากทั้งสองด้านจากเครื่องอัดอากาศ
อากาศไหลออกจากภายในอย่างสม่ำเสมอ
■ ข้อมูลจำเพาะ
ความดันลมหัวฉีด Mpa (kg/cm2) เมื่อความดันลมบริการเท่ากับ 0.69Mpa (7kg/cm2)
- หมายเลข 10 0.15 (1.54)
- หมายเลข 20 0.11 (1.19)
- ใช้เป่ารอบงานทรงกระบอก (ท่อ ฯลฯ)

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สเปรย์ แบบกลม กระจาย แหล่งอากาศ ปั๊มลม วัสดุ A6063
ประเภทเป่า มาตรฐาน ชนิด หัวฉีด สำหรับการล้าง ท่อเหล็ก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด