1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีดสเปรย์ แบบ แหวน NZRT

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,233.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

◆ ลักษณะ: หัวฉีดสเปรย์ มี รูปทรง เป็นวงแหวนและมีอนุภาค ละเอียด มาก
ยิ่ง ความดัน น้ำสูง จะทำให้อากาศอิ่มตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น
◆ แอพพลิเคชั่น: การทำความชื้น การใช้งาน ของไหล ปริมาณเล็กน้อย ฯลฯ
◆ ของไหล: น้ำ◆ วัสดุ: SUS304
◆ เช่าตัวอย่างฟรี คลิกที่นี่


รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NZRT2-0.5
NZRT2-0.7
NZRT2-1.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมุม การพ่นθ (ที่ 0.5 mpa)
(องศา)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)

฿ 1,422.42

SPRAYING NOZZLES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10700.5

฿ 1,327.83

SPRAYING NOZZLES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10750.7

฿ 1,233.23

SPRAYING NOZZLES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10801.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สเปรย์ รูปทรง วงแหวน ของไหล หนึ่ง ของไหล วัสดุ SUS304
ชนิด หนึ่ง - หัวฉีด ของไหล เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู ขนาดเกลียว 1 2(R1/4)