(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
◆ คุณสมบัติ: หัวฉีดสเปรย์ ที่สามารถพ่นเป็น รูปทรง พัดลมระบายความร้อน ได้ มีสองประเภท: ประเภทมุมกว้างและมุมแคบ
◆ ของไหล: น้ำ
◆ วัสดุ: SUS304
◆ เช่าตัวอย่างฟรี คลิกที่นี่
รหัสสินค้า |
---|
NZRVFS1-2.0 |
NZRVFS1-2.5 |
NZRVFS1-3.2 |
NZRVFS1-3.6 |
NZRVFS2-4.0 |
NZRVFS2-5.0 |
NZRVFS2-6.4 |
NZRVFS2-7.0 |
NZRVFU2-4.0 |
NZRVFU2-5.0 |
NZRVFU2-6.4 |
NZRVFU2-7.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มุม การพ่นθ (ที่ 0.5 mpa) (องศา) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู ขนาดเกลียว 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 402.90 | SPRAYING NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 70 | 2.0 | 1(R1/8) | |
฿ 402.90 | SPRAYING NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 2.5 | 1(R1/8) | |
฿ 402.90 ฿ 179.94 | SPRAYING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 3.2 | 1(R1/8) | ||
฿ 402.90 | SPRAYING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 3.6 | 1(R1/8) | ||
฿ 437.94 | SPRAYING NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 70 | 4.0 | 2(R1/4) | |
฿ 437.94 | SPRAYING NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | 5.0 | 2(R1/4) | |
฿ 437.94 ฿ 176.27 | SPRAYING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | 6.4 | 2(R1/4) | ||
฿ 437.94 | SPRAYING NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 70 | 7.0 | 2(R1/4) | |
฿ 437.94 | SPRAYING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 4.0 | 2(R1/4) | ||
฿ 437.94 ฿ 219.93 | SPRAYING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 5.0 | 2(R1/4) | ||
฿ 437.94 | SPRAYING NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 45 | 6.4 | 2(R1/4) | |
฿ 437.94 | SPRAYING NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 7.0 | 2(R1/4) |
กำลังโหลด …
รูปทรงสเปรย์ | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | ของไหล | หนึ่ง ของไหล | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | หนึ่ง - หัวฉีด ของไหล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง