(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· โฮลเดอร์ เดียวสำหรับแผ่น สุญญากาศ ขนาดเล็ก [วัสดุ]·ทำจาก SUS303
รหัสสินค้า |
---|
MHLD1.7-[5,10,15] |
MHLD2.7-[5,10,15] |
MHLDK5-5 |
MHLDK5-10 |
MHLDK5-15 |
MHLDK6-5 |
MHLDK6-10 |
MHLDK6-15 |
MHLDM1.7-[5,10,15] |
MHLDM2.7-[5,10,15] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด (No.) (มิลลิเมตร) | แผ่นที่บังคับใช้ | ขนาด เกลียว M | สุญญากาศ อุปกรณ์เสริม มิติ L (มิลลิเมตร) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.7 | ยางดูดจับชิ้นงาน ขนาดเล็ก | M5 | 5 ~ 15 | แบบสวมอัด | ||
- | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.7 | ยางดูดจับชิ้นงาน ขนาดเล็ก | M6 | 5 ~ 15 | แบบสวมอัด | ||
฿ 395.85 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ | M5 | 5 | - | |
฿ 395.85 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ | M5 | 10 | - | |
฿ 395.85 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ | M5 | 15 | - | |
฿ 409.50 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ | M6 | 5 | - | |
฿ 409.50 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ | M6 | 10 | - | |
฿ 409.50 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ | M6 | 15 | - | |
- | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.7 | ยางดูดจับชิ้นงาน ขนาดเล็ก | M5 | 5 ~ 15 | ชนิดเกลียว | ||
- | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.7 | ยางดูดจับชิ้นงาน ขนาดเล็ก | M6 | 5 ~ 15 | ชนิดเกลียว |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | โฮลเดอร์แบบเดี่ยว | รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | อื่น ๆ | ชนิดที่มีการยึดติด | ประเภทปลั๊กอิน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS303 | วัสดุ โอริง | ยางไนไตรล์ NBR (JIS B2401 Class 1 A) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง