1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฮลเดอร์ แบบดูด, แบบ สปริง ติดตั้งโดยตรง , ชนิดสกรู ( รูปทรง S ), แบบวงรี/แบบวัตถุบาง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • โฮลเดอร์ แบบดูด, แบบ สปริง ติดตั้งโดยตรง , ชนิดสกรู ( รูปทรง S ), แบบวงรี/แบบวัตถุบาง
  • โฮลเดอร์ แบบดูด, แบบ สปริง ติดตั้งโดยตรง , ชนิดสกรู ( รูปทรง S ), แบบวงรี/แบบวัตถุบาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 757.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· โฮลเดอร์ ดูดซับ ชนิดสกรู สปริงโหลด ติดตั้งโดยตรง (รูปทรง S) · ชนิดยาว / ชนิดวัตถุบาง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MVESN4-10
MVESN4-20
MVESN4-30
MVESN5-10
MVESN5-20
MVESN5-30
MVESN6-10
MVESN6-20
MVESN6-30
MVESS4-10
MVESS4-20
MVESS4-30
MVESS5-10
MVESS5-20
MVESS5-30
MVESS6-10
MVESS6-20
MVESS6-30
MVPSS8
MVPSS10
MVPSS15
MVPSS20
MVPSSS8
MVPSSS10
MVPSSS15
MVPSSS20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน วัสดุ กลุ่ม ยาง สภาพแวดล้อม สี อุณหภูมิ ทนความร้อน , อุณหภูมิสูงสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน
(°ค)
OD (d)
(Ø)
ความกว้าง X
(มิลลิเมตร)
ความยาว Y
(มิลลิเมตร)

฿ 1,026.84

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10รูปไข่[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 110-410

฿ 1,039.27

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10รูปไข่[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 110-420

฿ 1,051.69

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10รูปไข่[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 110-430

฿ 1,026.84

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10รูปไข่[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 110-510

฿ 1,039.27

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10รูปไข่[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 110-520

฿ 1,051.69

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10รูปไข่[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 110-530

฿ 1,026.84

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10รูปไข่[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 110-610

฿ 1,039.27

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10รูปไข่[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 110-620

฿ 1,051.69

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10รูปไข่[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 110-630

฿ 1,093.09

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10รูปไข่[ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอนมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศน้ำนมสีขาว-50~ 180-410

฿ 1,109.65

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10รูปไข่[ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอนมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศน้ำนมสีขาว-50~ 180-420

฿ 1,122.08

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10รูปไข่[ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอนมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศน้ำนมสีขาว-50~ 180-430

฿ 1,093.09

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10รูปไข่[ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอนมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศน้ำนมสีขาว-50~ 180-510

฿ 1,109.65

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10รูปไข่[ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอนมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศน้ำนมสีขาว-50~ 180-520

฿ 1,122.08

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10รูปไข่[ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอนมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศน้ำนมสีขาว-50~ 180-530

฿ 1,093.09

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10รูปไข่[ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอนมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศน้ำนมสีขาว-50~ 180-610

฿ 1,109.65

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10รูปไข่[ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอนมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศน้ำนมสีขาว-50~ 180-620

฿ 1,122.08

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10รูปไข่[ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอนมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศน้ำนมสีขาว-50~ 180-630

฿ 757.71

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10สำหรับวัตถุบาง[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 1108--

฿ 757.71

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10สำหรับวัตถุบาง[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 11010--

฿ 774.27

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10สำหรับวัตถุบาง[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 11015--

฿ 774.27

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10สำหรับวัตถุบาง[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 11020--

฿ 1,018.56

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10สำหรับวัตถุบางยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศสีน้ำตาลอ่อน-50~ 1808--

฿ 1,018.56

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10สำหรับวัตถุบางยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศสีน้ำตาลอ่อน-50~ 18010--

฿ 1,080.67

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10สำหรับวัตถุบางยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศสีน้ำตาลอ่อน-50~ 18015--

฿ 1,080.67

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10สำหรับวัตถุบางยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศสีน้ำตาลอ่อน-50~ 18020--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง เซตโฮลเดอร์ ชนิดที่มีการยึดติด ประเภท แบบฝัง พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ เกลียว
วัสดุ กลุ่ม ยาง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้