(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เพียงอย่างเดียว · มีให้เลือกทั้ง มาตรฐาน แบบลึก และแบบกะทัดรัด
รุ่น | [ M ]วัสดุ | รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | [ H ]ความแข็ง | สี |
VPNT | ยางไนไตร | มาตรฐาน | ฝั่ง A50 ถึง 80 | สีดำ |
VPUE | ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | Shore A60 | สีดำ | |
VPUF | ยางฟลูออโรคาร์บอน | ฝั่ง A60 ถึง 70 | สีเทา | |
VPFT | ยางไนไตร | ลึก | ฝั่ง A50 ถึง 80 | สีดำ |
VPFF | ยางฟลูออโรคาร์บอน | ฝั่ง A60 ถึง 70 | สีเทา | |
VPJN | ยางไนไตร | ขนาดเล็ก | ฝั่ง A50 ถึง 80 | สีดำ |
VPJS | ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | Shore A60 | สีดำ | |
VPJF | ยางฟลูออโรคาร์บอน | ฝั่ง A60 ถึง 70 | สีเทา |
รหัสสินค้า |
MVPKN4 VPFF30 |
รหัสสินค้า | หมายเลข ข้อต่อ สุญญากาศ ข้อต่อฟิตติ้ง สุญญากาศ ใช้งานได้ | การติดตั้ง | VPNT | VPUE | VPUF | ||||
ราคาต่อหน่วย | อัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ | ราคาต่อหน่วย | อัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ | ราคาต่อหน่วย | อัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ | ||||
รุ่น | ลำดับที่ | 1 ถึง 9 PC | 10 to 20 | 1 ถึง 9 PC | 10 to 20 | 1 ถึง 9 PC | 10 to 20 | ||
VPNT VPUE VPUF | 2 | 2 | ประเภทการแทรก | ||||||
3 | 3 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
6 | 6 | ชนิด แบบฝัง | |||||||
8 | 8 | ||||||||
10 | 10 | ชนิดมีอุปกรณ์เสริม (พร้อม แพ้ด สกรู) | |||||||
15 | 15 | ||||||||
20 | 20 |
รหัสสินค้า | ข้อต่อ สุญญากาศ ข้อต่อฟิตติ้ง MVF□ | การติดตั้ง | VPFT | VPFF | |||
ราคาต่อหน่วย | ปริมาณ อัตราส่วนลด | ราคาต่อหน่วย | อัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ | ||||
รุ่น | ลำดับที่ | 1 ถึง 9 PC | 10 to 20 | 1 ถึง 9 PC | 10 to 20 | ||
VPFT VPFF | 20 | 20 | ชนิดมีอุปกรณ์เสริม (พร้อม แพ้ด สกรู) | ||||
25 | 25 | ||||||
30 | 30 | ||||||
40 | 40 |
รหัสสินค้า | ข้อต่อ สุญญากาศ ข้อต่อฟิตติ้ง MVPJ□ | VPJN | VPJS | VPJF | ||||
ราคาต่อหน่วย | ปริมาณ อัตราส่วนลด | ราคาต่อหน่วย | ปริมาณ อัตราส่วนลด | ราคาต่อหน่วย | อัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ | |||
รุ่น | ลำดับที่ | 1 ถึง 9 PC | 10 to 20 | 1 ถึง 9 PC | 10 to 20 | 1 ถึง 9 PC | 10 to 20 | |
VPJN VPJS VPJF | 0.7 | 0.7 | ||||||
1 | 1 | |||||||
1.5 | 1.5 | |||||||
2 | 2 | |||||||
3 | 3 | |||||||
4 | 4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | ชนิดที่มีการยึดติด | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สภาพแวดล้อม | สี | อุณหภูมิ ทนความร้อน , อุณหภูมิสูงสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน (°ค) | OD (d) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 422.33 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ลึก | [ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment type (พร้อม สกรู แพ้ด ) | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศ | สีเทา | -10~ 230 | 20 | |
฿ 422.33 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลึก | [ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment type (พร้อม สกรู แพ้ด ) | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศ | สีเทา | -10~ 230 | 25 | ||
฿ 422.33 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ลึก | [ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment type (พร้อม สกรู แพ้ด ) | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศ | สีเทา | -10~ 230 | 30 | |
฿ 505.14 ฿ 307.93 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลึก | [ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment type (พร้อม สกรู แพ้ด ) | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศ | สีเทา | -10~ 230 | 40 | ||
฿ 115.93 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลึก | [ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment type (พร้อม สกรู แพ้ด ) | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 20 | |
฿ 115.93 ฿ 107.42 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลึก | [ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment type (พร้อม สกรู แพ้ด ) | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 25 | ||
฿ 128.36 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลึก | [ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment type (พร้อม สกรู แพ้ด ) | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 30 | |
฿ 140.78 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลึก | [ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment type (พร้อม สกรู แพ้ด ) | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 40 | |
฿ 373.10 | BACUUM ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เล็ก] ขนาดเล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศ | สีเทา | -10~ 230 | 0.7 | |
฿ 373.10 | BACUUM ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เล็ก] ขนาดเล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศ | สีเทา | -10~ 230 | 1 | |
฿ 373.10 | BACUUM ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เล็ก] ขนาดเล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศ | สีเทา | -10~ 230 | 1.5 | |
฿ 373.10 | BACUUM ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เล็ก] ขนาดเล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศ | สีเทา | -10~ 230 | 2 | |
฿ 373.10 | BACUUM ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เล็ก] ขนาดเล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศ | สีเทา | -10~ 230 | 3 | |
฿ 373.10 | BACUUM ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เล็ก] ขนาดเล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศ | สีเทา | -10~ 230 | 4 | ||
฿ 99.37 | BACUUM ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เล็ก] ขนาดเล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 0.7 | |
฿ 99.37 | BACUUM ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เล็ก] ขนาดเล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 1 | |
฿ 99.37 ฿ 64.76 | BACUUM ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เล็ก] ขนาดเล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 1.5 | ||
฿ 99.37 | BACUUM ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เล็ก] ขนาดเล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 2 | |
฿ 99.37 | BACUUM ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เล็ก] ขนาดเล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 3 | |
฿ 99.37 | BACUUM ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เล็ก] ขนาดเล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 4 | |
฿ 154.70 | BACUUM ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เล็ก] ขนาดเล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | สีดำ | -40~ 180 | 0.7 | |
฿ 154.70 | BACUUM ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เล็ก] ขนาดเล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | สีดำ | -40~ 180 | 1 | |
฿ 154.70 | BACUUM ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เล็ก] ขนาดเล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | สีดำ | -40~ 180 | 1.5 | |
฿ 154.70 ฿ 80.97 | BACUUM ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เล็ก] ขนาดเล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | สีดำ | -40~ 180 | 2 | ||
฿ 154.70 | BACUUM ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เล็ก] ขนาดเล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | สีดำ | -40~ 180 | 3 | ||
฿ 154.70 | BACUUM ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เล็ก] ขนาดเล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | สีดำ | -40~ 180 | 4 | |
฿ 99.37 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | ประเภทปลั๊กอิน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 2 | |
฿ 99.37 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | ประเภทปลั๊กอิน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 3 | |
฿ 99.37 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | ประเภทปลั๊กอิน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 4 | |
฿ 99.37 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 6 | |
฿ 99.37 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 8 | |
฿ 99.37 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | [ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment type (พร้อม สกรู แพ้ด ) | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 10 | |
฿ 111.79 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | [ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment type (พร้อม สกรู แพ้ด ) | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 15 | |
฿ 111.79 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | [ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment type (พร้อม สกรู แพ้ด ) | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 20 | |
฿ 140.78 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | ประเภทปลั๊กอิน | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | สีดำ | -40~ 180 | 2 | |
฿ 140.78 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | ประเภทปลั๊กอิน | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | สีดำ | -40~ 180 | 3 | |
฿ 140.78 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | ประเภทปลั๊กอิน | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | สีดำ | -40~ 180 | 4 | |
฿ 140.78 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | สีดำ | -40~ 180 | 6 | |
฿ 140.78 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | สีดำ | -40~ 180 | 8 | ||
฿ 140.78 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | [ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment type (พร้อม สกรู แพ้ด ) | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | สีดำ | -40~ 180 | 10 | |
฿ 157.34 ฿ 103.95 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | [ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment type (พร้อม สกรู แพ้ด ) | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | สีดำ | -40~ 180 | 15 | ||
฿ 157.34 ฿ 133.30 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | [ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment type (พร้อม สกรู แพ้ด ) | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | สีดำ | -40~ 180 | 20 | ||
฿ 339.52 ฿ 236.24 | ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | ประเภทปลั๊กอิน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศ | สีเทา | -10~ 230 | 2 | ||
฿ 339.52 ฿ 198.18 | ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | ประเภทปลั๊กอิน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศ | สีเทา | -10~ 230 | 3 | ||
฿ 339.52 ฿ 193.83 | ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | ประเภทปลั๊กอิน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศ | สีเทา | -10~ 230 | 4 | ||
฿ 339.52 | ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | ประเภท แบบฝัง | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศ | สีเทา | -10~ 230 | 6 | ||
฿ 360.22 ฿ 216.17 | ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | ประเภท แบบฝัง | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศ | สีเทา | -10~ 230 | 8 | ||
฿ 360.22 | ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | [ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment type (พร้อม สกรู แพ้ด ) | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศ | สีเทา | -10~ 230 | 10 | |
฿ 422.33 | ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | [ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment type (พร้อม สกรู แพ้ด ) | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศ | สีเทา | -10~ 230 | 15 | |
฿ 422.33 | ABSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | [ประเภท อุปกรณ์เสริม] Attachment type (พร้อม สกรู แพ้ด ) | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศ | สีเทา | -10~ 230 | 20 |
กำลังโหลด …
รุ่น | VPNT, VPFT, VPJN | VPUE, VPJS | VPUF, VPFF, VPJF | |
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | 110° | 180° | 230° | |
อุณหภูมิการทำงานขั้นต่ำ | -30° | -40° | -10° | |
ทนสภาพอากาศ | △ | ◎ | ○ | |
ความทนโอโซน | △ | ◎ | ◎ | |
ทนกรด | △ | ○ | ◎ | |
ความทนทานต่ออัลคาไลน์ | ○ | ◎ | × | |
ทนน้ำมัน | (น้ำมันเบนซิน, น้ำมันเบา ) | ◎ | △ | ◎ |
(เบนซีน, โทลูอีน) | △ | △ | ◎ | |
ความต้านทานพื้นผิว | — | 104~106Ω/sq | — |
ชนิดยางรอง | แพ้ด เท่านั้น | วัสดุ | กลุ่ม ยาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง