1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องกำเนิดสุญญากาศ/ ข้อต่อยูเนี่ยน/ แบบตรง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 618.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· เครื่องกำเนิดสุญญากาศ ชนิด ข้อต่อยูเนี่ยนตรง · รูปทรง ของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย สุญญากาศ /อากาศเป็น สเปค ข้อต่อสวมเร็ว




สเปค

รหัสรุ่น/ Part number-D₂-เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด ขนาดเกลียว
VUHK4
VUB6
-

4

-

7


รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
VUHK4-4-5SALE
VUHK4-4-7
VUHK6-6-5
VUHK6-6-7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
ปริมาณการไหล
(ลิตร / นาที)
ขนาดข้อต่อพอร์ตสุญญากาศ One-Touch D ขนาดข้อต่อแบบ One-Touch เชื่อมต่อพอร์ตจ่ายอากาศ D กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)

฿ 618.80

฿ 344.55

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -9011.5Ø4Ø470.5 มม49.3

฿ 618.80

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -9223Ø4Ø412.50.7 มม56.1

฿ 618.80

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -9011.5Ø6Ø670.5 มม51.2

฿ 618.80

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -9223Ø6Ø612.50.7 มม57.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลมากกว่านี้

สเปค
บังคับ ของไหลอากาศ
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน0 ถึง 60 ° c
ช่วง ความดัน ใช้งาน0.15 mpa ถึง 0.7 mpa
จัดอันดับ ความดัน0.5 mpa
[! ] เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีดใหญ่ขึ้นช่วยให้ดูดอากาศได้มากขึ้นและใช้เวลาน้อยลงในการทำสุญญากาศภายในจากเครื่องกำเนิดถึงชิ้นงาน อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ปริมาณการใช้อากาศจะมากขึ้น

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท ท่อเหล็ก ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ชุดกรอง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช
พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช การใช้งาน วัตถุ เดียว ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.15:: 0.7
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 60 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal)