(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อ รุ่นมาตรฐาน (แบบปลั๊ก เกลียวใน ใน)
ชนิด | [M] วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว |
MCPF | เหล็กกล้า | ชุบโครเมียม |
MCPFS | SUS304 | — |
รหัสสินค้า |
MCPC8 |
รหัสสินค้า |
---|
MCPF20 |
MCPF30 |
MCPF40 |
MCPFS20 |
MCPFS30 |
MCPFS40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 113.81 | COUPLINGS FOR AIR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | อากาศ | RC1 / 4 | ||
฿ 121.88 | COUPLINGS FOR AIR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | อากาศ | RC3 / 8 | ||
฿ 74.00 | COUPLINGS FOR AIR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | อากาศ | RC1 / 2 | |
฿ 348.59 | COUPLINGS FOR AIR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304 | น้ำ / อากาศ | RC1 / 4 | ||
฿ 403.38 ฿ 200.68 | COUPLINGS FOR AIR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304 | น้ำ / อากาศ | RC3 / 8 | ||
฿ 310.80 | COUPLINGS FOR AIR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304 | น้ำ / อากาศ | RC1 / 2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปลั๊ก - ช่องเสียบ | ช่องเสียบ- ชนิดอัตราการไหลสูง |
ของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ/น้ำ (ชนิด SUS) | อากาศ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -20 to 80°C | -20 to 60°C |
ความดันขณะใช้งานสูงสุด | 1.5 MPa | 1.5 MPa |
ความทนต่อแรงดัน | 2.0 MPa | 2.0 MPa |
วัสดุซีล | ยางไนไตร | |
โครงสร้างของวาล์ว | ช่องเปิดปิดแบบทางเดียว (เฉพาะช่องเสียบมีโครงสร้างวาล์ว) |
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | null :: 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง