1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวต่ออากาศ / มาตรฐาน/ ปลั๊ก / เกลียว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 109.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อ ลม , ชนิด เกลียวนอก , ปลั๊ก (เกลียวนอก)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MCPM20
MCPM30
MCPM40
MCPMS20
MCPMS30
MCPMS40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ขนาดเกลียว

฿ 109.20

MICRO COUPLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าอากาศRC1 / 4

฿ 126.00

MICRO COUPLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าอากาศRC3 / 8

฿ 185.45

MICRO COUPLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าอากาศRC1 / 2

฿ 378.78

JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS303น้ำ / อากาศRC1 / 4

฿ 369.97

JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS303น้ำ / อากาศRC3 / 8

฿ 566.88

JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS303น้ำ / อากาศRC1 / 2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ชนิดเกลียว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก
วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) null :: 1.5