(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ ของไหล ชนิดไม่มีวาล์ว ปลั๊ก การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง
รหัสสินค้า |
---|
QNPHC6 |
QNPHC9 |
QNPHC12 |
QNPHC19 |
QNPHC25 |
QNPHS6 |
QNPHS9 |
QNPHS12 |
QNPHS19 |
QNPHS25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | วัสดุ ซีล | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | บังคับ ID HOSES ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 154.70 | QUICK CONNECTIVE FLUID COUPLIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | null ~ 2.9 | 3 | 6 | |
฿ 263.90 | QUICK CONNECTIVE FLUID COUPLIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | null ~ 4.9 | 7 | 9 | |
฿ 491.40 | QUICK CONNECTIVE FLUID COUPLIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | null ~ 4.9 | 10 | 12 | |
฿ 768.95 ฿ 299.04 | QUICK CONNECTIVE FLUID COUPLIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | null ~ 4.9 | 15 | 19 | ||
฿ 757.76 | QUICK CONNECTIVE FLUID COUPLIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | null ~ 4.9 | 19 | 25 | |
฿ 222.00 ฿ 148.45 | QUICK CONNECTIVE FLUID COUPLIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15 ~ 180 | null ~ 4.4 | 3 | 6 | ||
฿ 450.45 | QUICK CONNECTIVE FLUID COUPLIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15 ~ 180 | null ~ 7.4 | 7 | 9 | ||
฿ 741.65 ฿ 297.55 | QUICK CONNECTIVE FLUID COUPLIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15 ~ 180 | null ~ 7.4 | 10 | 12 | ||
฿ 1,296.75 | QUICK CONNECTIVE FLUID COUPLIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15 ~ 180 | null ~ 7.4 | 15 | 19 | |
฿ 1,101.12 | QUICK CONNECTIVE FLUID COUPLIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15 ~ 180 | null ~ 7.4 | 19 | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | โครงสร้าง วาล์ว | ชนิดช่องเปิดคู่ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง