1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อของไหล - ไม่มีวาล์ว - ชนิดรูเกลียว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อของไหล - ไม่มีวาล์ว - ชนิดรูเกลียว
  • ข้อต่อของไหล - ไม่มีวาล์ว - ชนิดรูเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 269.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ ของไหล ชนิดไม่มีวาล์ว ซ็อก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เกลียวนอก

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
QNSMC1
QNSMC2
QNSMC3
QNSMC4
QNSMC6
QNSMC8
QNSMS1
QNSMS2
QNSMS3
QNSMS4
QNSMS6
QNSMS8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ วัสดุ ซีล ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
ขนาดเกลียว บังคับ สายยาง OD
(Ø)

฿ 269.36

JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองยางไนไตรล์-20~ 80null ~ 4.9R(PT)1/81

฿ 284.16

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองยางไนไตรล์-20~ 80null ~ 4.9R(PT)1/42

฿ 405.52

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองยางไนไตรล์-20~ 80null ~ 4.9R(PT)3/83

฿ 677.84

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองยางไนไตรล์-20~ 80null ~ 4.9R(PT)1/24

฿ 1,192.88

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองยางไนไตรล์-20~ 80null ~ 2.9R(PT)3/46

฿ 1,548.08

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองยางไนไตรล์-20~ 80null ~ 2.9R(PT)18

฿ 547.60

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304ยางฟลูออโร-15 ~ 180null ~ 7.4R(PT)1/8-

฿ 666.00

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304ยางฟลูออโร-15 ~ 180null ~ 7.4R(PT)1/4-

฿ 846.56

JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304ยางฟลูออโร-15 ~ 180null ~ 7.4R(PT)3/8-

฿ 1,246.16

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304ยางฟลูออโร-15 ~ 180null ~ 7.4R(PT)1/2-

฿ 2,077.92

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304ยางฟลูออโร-15 ~ 180null ~ 4.4R(PT)3/4-

฿ 2,424.24

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304ยางฟลูออโร-15 ~ 180null ~ 4.4R(PT)1-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ชนิดเกลียว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ช่องเสียบ
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน โครงสร้าง วาล์ว ชนิดช่องเปิดคู่ สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน