(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วควบคุมอัตราการไหล/90 องศา ข้อต่องอ
วาล์วควบคุมอัตราการไหล สามารถปรับอัตราการไหลระหว่างการใช้งานได้อย่างอิสระ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบข้องอ
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6, 8 และ 10
● ขนาดเกลียว : M5, R1/8 และ R1/4
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้(°C) : 0 ถึง 60
● วัสดุ
ตัวเรือน - โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต
เกลียว - ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล)
[การประยุกต์ใช้งาน]
วาล์วควบคุมอัตราการไหล ใช้ในการควบคุมอัตราการไหลในระบบนิวเมติกส์
รหัสสินค้า |
---|
SEJC4-1 |
SEJC4-M5 |
SEJC6-1 |
SEJC6-2 |
SEJC6-M5 |
SEJC8-1 |
SEJC8-2 |
SEJC10-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง OD D (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 192.40 ฿ 152.69 | THROTTLE VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 1 (R1 / 8) | ||
฿ 130.24 | THROTTLE VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | M5 | |
฿ 213.12 | THROTTLE VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 1 (R1 / 8) | |
฿ 230.88 | THROTTLE VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 2 (R1 / 4) | ||
฿ 171.68 | THROTTLE VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | M5 | |
฿ 230.88 | THROTTLE VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1 (R1 / 8) | |
฿ 251.60 | THROTTLE VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 2 (R1 / 4) | |
฿ 293.04 | THROTTLE VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 2 (R1 / 4) |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์ว ปีกผีเสื้อ | รูปทรง | ข้อต่องอ | ประเภทการควบคุม | มิเตอร์วัดไฟ-In, -out มิเตอร์วัดไฟ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว + one-touch | วัสดุ | Polybutylene Terephthalate | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง | ประเภทลูกบิด | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.9 | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ | บังคับ ของไหล | อากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง