(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] ตัวควบคุมปริมาณลม ที่สามารถควบคุมอากาศให้เป็นเส้น แบบตรง
รหัสสินค้า |
---|
MNSPJS3.2-M5-W |
MNSPJS4-M3-B |
MNSPJS4-M3-W |
MNSPJS4-M5-B |
MNSPJS4-M5-W |
MNSPJS6-M5-B |
MNSPJS6-M5-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง OD D (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 393.68 | SPEED CONTOROLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 3.2 | M5 | W (สีขาว) | |
฿ 393.68 ฿ 372.62 | SPEED CONTOROLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | M3 | B (สีดำ) | ||
฿ 393.68 | SPEED CONTOROLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 4 | M3 | W (สีขาว) | |
฿ 239.76 ฿ 214.71 | SPEED CONTOROLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | M5 | B (สีดำ) | ||
฿ 239.76 ฿ 199.60 | SPEED CONTOROLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | M5 | W (สีขาว) | ||
฿ 248.64 | SPEED CONTOROLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | M5 | B (สีดำ) | |
฿ 248.64 | SPEED CONTOROLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 6 | M5 | W (สีขาว) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | ประเภทข้อต่อ | ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว + one-touch | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง | ประเภทลูกบิด | พร้อม ร่อง แบบตรง | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.05:: 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง