1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อโรตารี่สูง - ข้อต่องอ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,382.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสวมเร็วสำหรับชิ้นส่วนแกว่งและท่อหมุน · ชนิดข้อต่องอ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
RHTCNL4-1
RHTCNL4-M5
RHTCNL6-1
RHTCNL6-2
RHTCNL8-1SALE
RHTCNL8-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเกลียว

฿ 1,382.32

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1041(R1/8)

฿ 1,382.32

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104M5

฿ 1,382.32

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1061(R1/8)

฿ 1,382.32

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1062(R1/4)

฿ 1,580.64

฿ 1,379.58

HANDY JOINTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1081(R1/8)

฿ 1,580.64

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1082(R1/4)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับชิ้นส่วนหมุนชิ้นส่วนอุปกรณ์ แกนหมุน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT (polybutylene terephthalate) การใช้งาน มาตรฐาน ขนาดเล็ก วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ สำหรับชิ้นส่วนหมุนชิ้นส่วนอุปกรณ์ แกนหมุน ข้อศอก ข้อต่อหมุน สูง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้