1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งแบบวันทัชทนความร้อน - ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมแบบตรง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 74.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสวมเร็วที่ทนทานต่อความร้อนสูง · ชนิดหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมแบบตรง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
KPMCC4-1SALE
KPMCC4-2
KPMCC4-M5
KPMCC6-1
KPMCC6-2
KPMCC6-3
KPMCC6-M5
KPMCC8-1
KPMCC8-2
KPMCC8-3
KPMCC10-1
KPMCC10-2
KPMCC10-3
KPMCC10-4
KPMCC12-2SALE
KPMCC12-3
KPMCC12-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเกลียว

฿ 103.09

฿ 72.27

JOINT FOR HIGH TEMPERATURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1041(R1/8)

฿ 74.00

JOINT FOR HIGH TEMPERATURE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1042(R1/4)

฿ 85.84

JOINT FOR HIGH TEMPERATURE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104M5

฿ 161.00

JOINT FOR HIGH TEMPERATURE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1061(R1/8)

฿ 82.88

JOINT FOR HIGH TEMPERATURE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1062(R1/4)

฿ 88.80

JOINT FOR HIGH TEMPERATURE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1063(R3/8)

฿ 94.72

JOINT FOR HIGH TEMPERATURE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106M5

฿ 88.80

JOINT FOR HIGH TEMPERATURE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1081(R1/8)

฿ 88.80

JOINT FOR HIGH TEMPERATURE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1082(R1/4)

฿ 94.72

JOINT FOR HIGH TEMPERATURE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1083(R3/8)

฿ 103.60

JOINT FOR HIGH TEMPERATURE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10101(R1/8)

฿ 103.60

JOINT FOR HIGH TEMPERATURE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10102(R1/4)

฿ 106.56

JOINT FOR HIGH TEMPERATURE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10103(R3/8)

฿ 115.44

JOINT FOR HIGH TEMPERATURE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10104(R1/2)

฿ 124.32

฿ 123.85

JOINT FOR HIGH TEMPERATURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10122(R1/4)

฿ 127.28

JOINT FOR HIGH TEMPERATURE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10123(R3/8)

฿ 133.20

JOINT FOR HIGH TEMPERATURE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10124(R1/2)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง สกรู ยึดทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า การใช้งาน ทนความร้อน วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง รูหกเหลี่ยม แบบตรง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 100

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้