1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งแบบวันทัช - ข้อต่อยูเนี่ยน Bulkhead

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คัปปลิ้งแบบวันทัช - ข้อต่อยูเนี่ยน Bulkhead
  • คัปปลิ้งแบบวันทัช - ข้อต่อยูเนี่ยน Bulkhead
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 76.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อสวมเร็ว ข้อต่อยูเนี่ยน Bulkhead

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MJBULS4SALE
MJBULS6
MJBULS8SALE
MJBULS10SALE
MJBULS12SALE
MSBUL4
MSBUL6
MSBUL8
MSBUL10
MSBUL12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของไหลที่ใช้ได้ วัสดุส่วนเกลียว วัสดุ ซีล ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)

฿ 642.32

฿ 443.01

JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน น้ำ / อากาศ[SUS303, SUS304] SUS304ยางฟลูออโร-15~ 604

฿ 677.84

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน น้ำ / อากาศ[SUS303, SUS304] SUS304ยางฟลูออโร-15~ 606

฿ 654.16

฿ 486.76

JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน น้ำ / อากาศ[SUS303, SUS304] SUS304ยางฟลูออโร-15~ 608

฿ 704.48

฿ 599.72

JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน น้ำ / อากาศ[SUS303, SUS304] SUS304ยางฟลูออโร-15~ 6010

฿ 1,104.08

฿ 816.58

JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน น้ำ / อากาศ[SUS303, SUS304] SUS304ยางฟลูออโร-15~ 6012

฿ 76.96

ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน อากาศ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง)[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] ยางไนไตรล์0~ 604

฿ 79.92

ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน อากาศ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง)[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] ยางไนไตรล์0~ 606

฿ 85.84

ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน อากาศ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง)[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] ยางไนไตรล์0~ 608

฿ 106.56

ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน อากาศ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง)[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] ยางไนไตรล์0~ 6010

฿ 145.04

ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน อากาศ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง)[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] ยางไนไตรล์0~ 6012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง สหภาพแรงงานเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT (polybutylene terephthalate)
การใช้งาน มาตรฐาน ขนาดเล็ก ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน สหภาพ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้