(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายยาง/ท่อลม กันน้ำชนิดสายตีเกลียวโพลียูรีเทน
สายยาง/ท่อลมใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยเฉพาะในระบบนิวเมติกส์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) : 4, 6, 8, 10 และ 12
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.) : 2 , 4 , 5, 6.5 และ 8
● ช่วงความยาวที่สามารถใช้งานได้ สั้นที่สุด/ยาวที่สุด (mm.) : 700 ถึง 3100
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -5 ถึง 60
● วัสดุ : โพลียูรีเทน
● สี : สีขาว
[การประยุกต์ใช้งาน]
สายยาง/ท่อลม โพลียูรีเทนใช้ต่อกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ เช่น ปืนฉีดลม และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
PUTSP4-1000-B |
PUTSP4-1300-B |
PUTSP4-700-B |
PUTSP6-1300-B |
PUTSP6-1750-B |
PUTSP6-850-B |
PUTSP8-1000-B |
PUTSP8-1600-B |
PUTSP8-2200-B |
PUTSP10-1150-B |
PUTSP10-1900-B |
PUTSP10-2650-B |
PUTSP12-1300-B |
PUTSP12-2200-B |
PUTSP12-3100-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (Ø) | ID (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาวช่วงการทำงาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SPIRAL TUBINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 2 | 5 | 1000 | ||
- | SPIRAL TUBINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 2 | 5 | 1300 | ||
- | SPIRAL TUBINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 2 | 5 | 700 | ||
- | SPIRAL TUBINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 4 | 12 | 1300 | ||
- | SPIRAL TUBINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 4 | 12 | 1750 | ||
- | SPIRAL TUBINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 4 | 12 | 850 | ||
- | SPIRAL TUBINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 5 | 15 | 1000 | ||
- | SPIRAL TUBINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 5 | 15 | 1600 | ||
- | SPIRAL TUBINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 5 | 15 | 2200 | ||
- | SPIRAL TUBINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 6.5 | 25 | 1150 | ||
- | SPIRAL TUBINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 6.5 | 25 | 1900 | ||
- | SPIRAL TUBINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 6.5 | 25 | 2650 | ||
- | SPIRAL TUBINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 8 | 28 | 1300 | ||
- | SPIRAL TUBINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 8 | 28 | 2200 | ||
- | SPIRAL TUBINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 8 | 28 | 3100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เกลียว | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
สีท่อ | B (สีดำ) | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -5:: 60 |
แรงดันใช้งานสูงสุด (อากาศ)(MPa) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง