(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ส่วนเดินท่อสำหรับท่อดักท์อลูมิเนียม · ชนิดของฟิตติ้งเป็นแบบท่อ T
ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
HOATM | SS400 | อบสีอะคริลิค |
HOAT | SUS304 | — |
รหัสสินค้า |
HOATM 50 |
รหัสสินค้า | D | L | A1 | t | ราคาต่อหน่วย | ||
ชนิด | ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลาง | HOATM | HOAT | ||||
HOATM HOAT | 38 | 38 | 100 | 50 | 1.2 | ||
50 | 48.5 | 120 | 60 | 1.5 | |||
65 | 63.5 | 135 | 68 | 2 (1.6) | |||
75 | 75 | 145 | 72 | 2 | |||
100 | 98 | 180 | 90 | ||||
113 | 112 | 180 | 100 | ||||
125 | 124 | 200 | 110 | ||||
150 | 149 | 240 | 120 |
รหัสสินค้า |
---|
HOAT38 |
HOAT50 |
HOAT65 |
HOAT75 |
HOAT100 |
HOAT113 |
HOAT125 |
HOAT150 |
HOATM38 |
HOATM50 |
HOATM65 |
HOATM75 |
HOATM100 |
HOATM113 |
HOATM125 |
HOATM150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,470.65 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 38 | |
฿ 3,139.50 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 50 | |
฿ 3,822.00 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 65 | |
฿ 4,313.40 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 75 | |
฿ 5,582.85 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 100 | |
฿ 6,483.75 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 113 | |
฿ 7,539.35 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 125 | |
฿ 9,909.90 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 150 | |
฿ 1,137.50 ฿ 471.95 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 38 | ||
฿ 1,296.75 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 50 | |
฿ 1,456.00 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 65 | |
฿ 1,779.05 ฿ 713.58 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 75 | ||
฿ 2,916.55 ฿ 1,268.41 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 100 | |
฿ 3,535.35 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 113 | |
฿ 4,063.15 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 125 | |
฿ 4,745.65 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 150 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อสามทางที |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง