(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ส่วนเดินท่อสำหรับท่อดักท์อลูมิเนียม · ชนิดของฟิตติ้งเป็นแบบท่อ Y
ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
HOAHYM | SS400 | อบสีอะคริลิค |
HOAHY | SUS304 | — |
รหัสสินค้า |
HOATM 50 |
รหัสสินค้า | D | L | A1 | t | ราคาต่อหน่วย | ||
ชนิด | ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลาง | HOAHYM | HOAHY | ||||
HOAHYM HOAHY | 38 | 38 | 114 | 30 | 1.2 | ||
50 | 48.5 | 141 | 36 | 1.5 | |||
65 | 63.5 | 172 | 41 | 2 (1.6) | |||
75 | 75 | 194 | 44 | 2 | |||
100 | 98 | 243 | 52 | ||||
113 | 112 | 278 | 60 | ||||
125 | 124 | 305 | 65 | ||||
150 | 149 | 350 | 70 |
รหัสสินค้า |
---|
HOAHY38 |
HOAHY50 |
HOAHY65 |
HOAHY75 |
HOAHY100 |
HOAHY113 |
HOAHY125 |
HOAHY150 |
HOAHYM38 |
HOAHYM50 |
HOAHYM65 |
HOAHYM75 |
HOAHYM100 |
HOAHYM113 |
HOAHYM125 |
HOAHYM150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,803.80 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 38 | |
฿ 4,108.65 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 50 | |
฿ 4,577.30 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 65 | |
฿ 6,065.15 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 75 | |
฿ 7,361.90 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 100 | |
฿ 8,463.00 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 113 | |
฿ 10,178.35 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 125 | |
฿ 13,640.90 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 150 | |
฿ 1,901.90 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 38 | |
฿ 2,015.65 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 50 | |
฿ 2,265.90 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 65 | |
฿ 3,307.85 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 75 | |
฿ 3,963.05 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 100 | |
฿ 4,654.65 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 113 | |
฿ 5,246.15 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 125 | |
฿ 7,216.30 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 150 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สายยาง Y- |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง