(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
◆ คุณสมบัติ: หัวฉีด แบบจุดที่สามารถปรับได้ทุก มุม โดยการขัน น๊อตตัวเมีย หกเหลี่ยมให้แน่น
◆ แหล่งอากาศ: ปั๊มลม ◆ รูปทรง การฉีด: จุด
รหัสสินค้า | — | d | — | L |
PNZRF2 | — | 3 | — | 10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู ขนาดเกลียว 1 | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,022.84 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 1(R1/8) | 10 | ||
฿ 1,022.84 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 1(R1/8) | 15 | ||
฿ 1,059.24 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 1(R1/8) | 30 | ||
฿ 1,102.92 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 1(R1/8) | 50 | ||
฿ 1,219.40 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 1(R1/8) | 75 | ||
฿ 1,274.00 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 1(R1/8) | 100 | ||
฿ 1,022.84 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 1(R1/8) | 10 | ||
฿ 1,022.84 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 1(R1/8) | 15 | ||
฿ 1,059.24 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 1(R1/8) | 30 | ||
฿ 1,102.92 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 1(R1/8) | 50 | ||
฿ 1,219.40 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 1(R1/8) | 75 | ||
฿ 1,274.00 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 1(R1/8) | 100 | ||
฿ 1,022.84 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 2(R1/4) | 10 | ||
฿ 1,022.84 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 2(R1/4) | 15 | ||
฿ 1,059.24 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 2(R1/4) | 30 | ||
฿ 1,102.92 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 2(R1/4) | 50 | ||
฿ 1,022.84 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 2(R1/4) | 10 | ||
฿ 1,022.84 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 2(R1/4) | 15 | ||
฿ 1,059.24 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 2(R1/4) | 30 | ||
฿ 1,102.92 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 2(R1/4) | 50 | ||
฿ 1,718.08 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 2(R1/4) | 10 | ||
฿ 1,718.08 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 2(R1/4) | 15 | ||
฿ 1,769.04 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 2(R1/4) | 30 | ||
฿ 1,820.00 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 2(R1/4) | 50 | ||
฿ 1,718.08 ฿ 1,039.78 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 2(R1/4) | 10 | ||
฿ 1,718.08 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 2(R1/4) | 15 | ||
฿ 1,769.04 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 2(R1/4) | 30 | ||
฿ 1,820.00 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 2(R1/4) | 50 | ||
฿ 1,718.08 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 2(R1/4) | 10 | ||
฿ 1,718.08 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 2(R1/4) | 15 | ||
฿ 1,769.04 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 2(R1/4) | 30 | ||
฿ 1,820.00 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 2(R1/4) | 50 | ||
฿ 975.52 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 5(M5) | 10 | ||
฿ 975.52 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 5(M5) | 15 | ||
฿ 1,011.92 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 5(M5) | 30 | ||
฿ 1,051.96 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 5(M5) | 50 | ||
฿ 975.52 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 5(M5) | 10 | ||
฿ 975.52 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 5(M5) | 15 | ||
฿ 1,011.92 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 5(M5) | 30 | ||
฿ 1,051.96 | POINTTING NOZZLES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 5(M5) | 50 |
กำลังโหลด …
รูปทรงสเปรย์ | จุด | วัสดุ | SUS304 | การ ปรับ มุม | แบบปรับได้ มุม ได้ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | หัวฉีด ชี้ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด | รูปทรง เกลียว | เกลียวตัวผู้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง