1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ชนิดยางนำไฟฟ้า

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ชนิดยางนำไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 910.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· อุปกรณ์เสริม แผ่น ยางนำไฟฟ้า ชนิด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ · วัสดุ อุปกรณ์เสริม ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ คือ ยางซิลิโคน ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NPUN6
NPUN10
NPUN15
NPUN20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD (d)
(Ø)

฿ 910.00

ADSORPTION ATTACHMENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106

฿ 910.00

ADSORPTION ATTACHMENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010

฿ 910.00

ADSORPTION ATTACHMENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015

฿ 910.00

ADSORPTION ATTACHMENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน อื่น ๆ ชนิดที่มีการยึดติด Attachment type
วัสดุยึดติด ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้