(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อฟิตติ้งโลหะ แบบฝัง [วัสดุ]· ตัวเครื่อง หลัก: A2011B. · สปริง: SWP-A. · น๊อตตัวเมีย: มันคือ SS400
ชนิด | [ M ] วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว | |||
ตัวเครื่อง | สปริง | นัท | ตัวเครื่อง | นัท | |
SRK | A2011B | SWP-A | SS400 | ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี | ไตรวาเลนท์โครเมต |
SRKN | |||||
SRKNS |
รหัสสินค้า |
---|
SRK10 |
SRK20 |
SRK1010 |
SRK1015 |
SRK2010 |
SRK2015 |
SRKN10 |
SRKN20 |
SRKN1010 |
SRKN1015 |
SRKN2010 |
SRKN2015 |
SRKNS40 |
SRKNS50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แผ่นที่บังคับใช้ | Nominal No. | สปริง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 459.60 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SRP6 to 12, SRPF12 | 10 | ภายนอก | |
฿ 492.72 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SRP15 to 40, SRPF20 | 20 | ภายนอก | |
฿ 492.72 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SRP6 to 12, SRPF12 | 1010 | ภายนอก | |
฿ 521.70 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SRP6 to 12, SRPF12 | 1015 | ภายนอก | |
฿ 521.70 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SRP15 to 40, SRPF20 | 2010 | ภายนอก | |
฿ 554.83 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SRP15 to 40, SRPF20 | 2015 | ภายนอก | ||
฿ 492.72 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SRP6 to 12, SRPF12 | 10 | แบบฝัง | |
฿ 492.72 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SRP15 to 40, SRPF20 | 20 | แบบฝัง | |
฿ 521.70 ฿ 257.25 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SRP6 to 12, SRPF12 | 1010 | แบบฝัง | ||
฿ 554.83 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SRP6 to 12, SRPF12 | 1015 | แบบฝัง | |
฿ 521.70 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SRP15 to 40, SRPF20 | 2010 | แบบฝัง | |
฿ 554.83 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SRP15 to 40, SRPF20 | 2015 | แบบฝัง | ||
฿ 517.56 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SRPS40 | 40 | ไม่มีให้ | ||
฿ 517.56 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SRPS50 | 50 | ไม่มีให้ |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | โฮลเดอร์แบบเดี่ยว | รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | อื่น ๆ | ชนิดที่มีการยึดติด | ประเภท แบบฝัง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง