(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· วาล์วหรี่ ขนาดกะทัดรัดพร้อมเกลียว ตัวเมีย คู่ · ช่วยให้สามารถปรับ อัตราการไหล ของน้ำ น้ำมัน และอากาศ ละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
NBCCS11 |
NBCCS22 |
NBCCS33 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,049.55 | NEEDLE VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/8 | 1/8 | 32 | 55.5 | 11 | |
฿ 2,049.55 | NEEDLE VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 1/4 | 36 | 53 | 22 | |
฿ 2,248.29 | NEEDLE VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 3/8 | 40 | 53 | 33 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | SUS304 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / สารเคมี |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | RC (PT) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | RC (PT) | มือจับ รูปทรง | พวงมาลัยมือหมุนขึ้นลาย |
วัสดุรอง | ไม่มี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 150 | มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง(Ø) | 30 |
วิธีการใช้งาน | ประเภทคู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง