1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วหรี่ เล็ก สเตนเลส ชนิด เกลียวใน เกลียวนอก /ตัวเมีย

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,049.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· วาล์วหรี่ ขนาดกะทัดรัดพร้อมเกลียว เกลียวนอก และ ตัวเมีย · ช่วยให้สามารถปรับ อัตราการไหล ของน้ำ น้ำมัน และอากาศ ละเอียด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NBPCS11
NBPCS33
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
จำนวน

฿ 2,049.55

NEEDLE VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/81/83855.511

฿ 2,248.29

NEEDLE VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3/83/8475333

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ SUS304 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / สารเคมี
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ R (PT) ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ RC (PT) มือจับ รูปทรง พวงมาลัยมือหมุนขึ้นลาย
วัสดุรอง ไม่มี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 150 มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง(Ø) 30
วิธีการใช้งาน ประเภทคู่มือ

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้