(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· บอลวาล์ว ขนาดกะทัดรัดนี้มี แรงบิด เบาและให้การเปิดปิดที่ราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
BBPTS11F |
BBPTS12F |
BBPTS21F |
BBPTS22F |
BBPTS32F |
BBPTS33F |
BBPTS43F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ความยาว (มิลลิเมตร) | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,930.00 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/8 | 1/8 | 43 | 11F | |
฿ 896.00 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/8 | 1/4 | 43 | 12F | ||
฿ 896.00 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 1/8 | 43 | 21F | ||
฿ 1,930.00 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/4 | 1/4 | 43 | 22F | |
฿ 896.00 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | 1/4 | 43 | 32F | ||
฿ 1,085.00 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | 3/8 | 53 | 33F | ||
฿ 1,085.00 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | 3/8 | 53 | 43F |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | ประเภท รู มาตรฐาน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | R (PT) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | G (PF) |
มือจับ รูปทรง | พวงมาลัยมือหมุนขึ้นลาย | วัสดุรอง | PTFE | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 31 | มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง(Ø) | 19 | วิธีการใช้งาน | ประเภทคู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง