1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวต่ออากาศ / มาตรฐาน/ ปลั๊ก / เกลียว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 162.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] ข้อต่อ รุ่นมาตรฐาน
[ประเภท เกลียว] R (เกลียวนอกแบบเทเปอร์ สำหรับท่อ)



ชนิด[M]วัสดุ[S]กระบวนการเตรียมผิว
มาตรฐานอัตราการไหลสูง
MCSMMCHSMเหล็กกล้าชุบผิวโครเมี่ยม
MCSMS-SUS303-

สเปค

รหัสรุ่น/ Part number
MCSCS10

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MCHSM20
MCHSM30
MCHSM40
MCSM20
MCSM30
MCSM40
MCSMS20
MCSMS30
MCSMS40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ขนาดเกลียว ประเภท อัตราการไหล

฿ 317.95

REGULATOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าอากาศ-20~60ร 1/4อัตราการไหล สูง

฿ 162.80

REGULATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าอากาศ-20~60ร 3/8อัตราการไหล สูง

฿ 230.88

REGULATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าอากาศ-20~60ร 1/2อัตราการไหล สูง

฿ 268.53

MICRO COUPLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าอากาศ-20~ 80ร 1/4รุ่นมาตรฐาน

฿ 268.53

MICRO COUPLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าอากาศ-20~ 80ร 3/8รุ่นมาตรฐาน

฿ 436.85

MICRO COUPLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าอากาศ-20~ 80ร 1/2รุ่นมาตรฐาน

฿ 1,234.80

JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS303น้ำ / อากาศ-20~ 80ร 1/4รุ่นมาตรฐาน

฿ 698.56

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS303น้ำ / อากาศ-20~ 80ร 3/8รุ่นมาตรฐาน

฿ 852.48

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS303น้ำ / อากาศ-20~ 80ร 1/2รุ่นมาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลมากกว่านี้

สเปค
ชนิดปลั๊ก - ช่องเสียบช่องเสียบ- ชนิดอัตราการไหลสูง
บังคับ ของไหลอากาศ/น้ำ (ชนิด SUS)อากาศ
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน-20 ถึง 80 ° c-20 ถึง 60 ° C
แรงดันใช้งานสูงสุด1.5 mpa1.5 mpa
ความทนความดัน2.0 เมกะปาสคาล2.0 เมกะปาสคาล
วัสดุซีลยางไนไตรล์
โครงสร้างของวาล์วช่องเปิดปิดแบบทางเดียว (เฉพาะช่องเสียบมีโครงสร้างวาล์ว)

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ชนิดเกลียว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ช่องเสียบ
วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) null :: 1.5