(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์ว ข้อต่อ ของไหล สูง 210 ชนิด ปลั๊ก [ของไหล ที่ใช้] น้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
QBPHT2 |
QBPHT3 |
QBPHT4 |
QBPHT6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 361.12 | HIGH PRESSURE VALVE PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Rc (PT) 1/4 | |
฿ 449.92 | HIGH PRESSURE VALVE PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Rc (PT) 3/8 | |
฿ 648.24 | HIGH PRESSURE VALVE PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Rc (PT) 1/2 | |
฿ 766.64 | HIGH PRESSURE VALVE PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Rc (PT) 3/4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน พิเศษ | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | null :: 20.6 | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง