1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวปรับแรงดันลม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,369.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· วาล์วลดความดัน ที่สามารถปรับ ความดัน ได้ · มาพร้อมกับ เกจวัดความดัน และ เหล็กยึด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MSR8A
MSR8A-S
MSR10A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว มวล
(ก.)
ขนาดเกลียว (จำนวน)

฿ 1,460.55

REGULATORS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/44208A

฿ 1,369.55

REGULATORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/42508A-S

฿ 1,633.45

REGULATORS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103/842010A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน อื่น ๆ ประเภทตัวปรับความดัน มาตรฐาน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด
รูปทรง มาตรฐาน คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) 0.05 to 0.85 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.05:: 1.0
ทิศทางการไหล (ขวา) ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) 5 to 60 ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.05 to 1.0