(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· วาล์วลดความดัน พร้อม ตัวกรองลม · เกจวัดความดัน ขายปลีก/แยกจำหน่าย
รหัสสินค้า |
---|
MSFR8A |
MSFR8A-S |
MSFR10A |
MSPGN1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน (MPa) | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ทิศทางการไหล | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | มวล (ก.) | ขนาดเกลียว (จำนวน) | ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C) | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,625.35 | REGULATORS FOR A FILTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อากาศอัด | 0.05 to 0.85 | 1/4 | 0.05~ 1.0 | (ขวา) | อื่น ๆ | [Ø6] 6 | 460 | 8A | 5 to 60 | 0.05 to 1.0 | ตัวปรับแรงดันลมที่มีชุดกรอง | |
฿ 2,147.60 | REGULATORS FOR A FILTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อากาศอัด | 0.05 to 0.85 | 1/4 | 0~ 1.0 | (ขวา) | อื่น ๆ | [Ø6] 6 | 210 | 8A-S | 5 to 60 | 0 to 1.0 | ตัวปรับแรงดันลมที่มีชุดกรอง | |
฿ 2,625.35 | REGULATORS FOR A FILTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อากาศอัด | 0.05 to 0.85 | 3/8 | 0.05~ 1.0 | (ขวา) | อื่น ๆ | [Ø6] 6 | 460 | 10A | 5 to 60 | 0.05 to 1.0 | ตัวปรับแรงดันลมที่มีชุดกรอง | |
฿ 514.15 | PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | เกจวัดความดันเท่านั้น |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | อื่น ๆ | ประเภทตัวปรับความดัน | มาตรฐาน | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง