(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· วาล์ว ไอเสียนี้สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ การขับเคลื่อน กระบอกสูบ ความเร็วสูงได้เนื่องจากอากาศสามารถระบายออกได้อย่างรวดเร็ว
ชนิด | วาล์ว ไอเสียด่วน | วัสดุ | Polybutylene Terephthalate | ด้านอินพุต, ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
ด้าน เอาต์พุต ท ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ด้านไอเสียประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ | ภายนอกอาคาร | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.1:: 0.7 |
พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ IN → OUT(ตารางมิลลิเมตร) | 1.8 | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพออก→ EX(ตารางมิลลิเมตร) | 1.8 | สายยาง OD D(Ø) | 4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EQUS4 ในชุด วาล์วเร่งระบายลม / แบบตรง / ระบายสู่บรรยากาศ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง