1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฟิตติ้งสำหรับท่อทองแดงอบอ่อน/ข้องอ/90 องศา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 395.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับ ท่อทองแดง อบอ่อน , ข้อต่องอ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
DKNTL6-1
DKNTL6-2
DKNTL6-3
DKNTL8-1
DKNTL8-2
DKNTL8-3
DKNTL10-2
DKNTL10-3
DKNTL10-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว

฿ 395.85

JOINT FOR COPPER PIPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 / 8B (6 A)

฿ 400.40

JOINT FOR COPPER PIPES 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 4B (8 A)

฿ 637.00

JOINT FOR COPPER PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103 / 8B (10 A)

฿ 414.05

JOINT FOR COPPER PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101 / 8B (6 A)

฿ 559.65

JOINT FOR COPPER PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101 / 4B (8 A)

฿ 627.90

JOINT FOR COPPER PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103 / 8B (10 A)

฿ 632.45

JOINT FOR COPPER PIPES 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 4B (8 A)

฿ 632.45

JOINT FOR COPPER PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103 / 8B (10 A)

฿ 737.10

JOINT FOR COPPER PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101 / 2B (15 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ทองเหลือง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ท่อทองแดง ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 7 กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 150