(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับ ท่อทองแดง คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก เกลียว
รหัสสินค้า |
---|
DKPT3-1 |
DKPT3-2 |
DKPT4-1 |
DKPT4-2 |
DKPT5-1 |
DKPT5-2 |
DKPT6-1 |
DKPT6-2 |
DKPT6-3 |
DKPT8-1 |
DKPT8-2 |
DKPT8-3 |
DKPT10-2 |
DKPT10-3 |
DKPT10-4 |
DKPT12-2 |
DKPT12-3 |
DKPT12-4 |
DKPT14-3 |
DKPT14-4 |
DKPT15-3 |
DKPT15-4 |
DKPT16-3 |
DKPT16-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 150.15 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | |
฿ 186.55 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 150.15 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | |
฿ 186.55 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | |
฿ 154.70 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | |
฿ 186.55 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 200.20 | FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | |
฿ 236.60 | FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | |
฿ 236.60 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 204.75 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | |
฿ 236.60 | FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | |
฿ 259.35 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 259.35 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | |
฿ 259.35 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 309.40 ฿ 118.31 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 359.45 | PIPES/VALVES/SEALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | |
฿ 368.55 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 386.75 ฿ 134.51 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 477.75 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 468.65 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | |
฿ 482.30 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 568.75 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | |
฿ 436.80 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 568.75 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 2B (15 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ท่อทองแดง | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 7 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง