(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ สายไฮดรอลิค · ของไหลที่ใช้คือ น้ำมัน และน้ำ · แรงดันใช้งานสูงสุด คือ 20.6 MPa (210 kgf/cm2 หรือน้อยกว่า)
ชนิด | [ M ] วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว |
YCPT | S35C | ไตรวาเลนท์โครเมต |
YCPTS | SUS304 | — |
รหัสสินค้า |
YCPT11 |
รหัสสินค้า |
---|
YCPT11 |
YCPT12 |
YCPT13 |
YCPT22 |
YCPT23 |
YCPT33 |
YCPT34 |
YCPT44 |
YCPT46 |
YCPT66 |
YCPTS11 |
YCPTS12 |
YCPTS22 |
YCPTS23 |
YCPTS33 |
YCPTS34 |
YCPTS44 |
YCPTS46 |
YCPTS66 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว T | ขนาดเกลียว ของ เกลียว F / T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 76.44 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C | R1/8 | R1/8 | |
฿ 99.37 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C | R1/8 | R1/4 | ||
฿ 103.19 ฿ 76.21 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C | R1/8 | R3/8 | ||
฿ 107.02 | HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C | R1/4 | R1/4 | |
฿ 107.02 | HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C | R1/4 | R3/8 | |
฿ 110.84 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C | R3/8 | R3/8 | |
฿ 171.99 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C | R3/8 | R1/2 | |
฿ 175.81 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C | R1/2 | R1/2 | |
฿ 248.43 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C | R1/2 | R3/4 | |
฿ 259.90 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C | R3/4 | R3/4 | |
฿ 248.43 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | R1/8 | R1/8 | ||
฿ 252.25 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | R1/8 | R1/4 | |
฿ 259.90 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | R1/4 | R1/4 | |
฿ 263.72 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | R1/4 | R3/8 | |
฿ 275.18 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | R3/8 | R3/8 | |
฿ 496.86 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | R3/8 | R1/2 | |
฿ 477.75 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | R1/2 | R1/2 | |
฿ 546.55 ฿ 255.62 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | R1/2 | R3/4 | ||
฿ 584.77 ฿ 249.11 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | R3/4 | R3/4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | แบบตรง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียว x เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | PT | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ M2 | PT | รูปทรง | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง