(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·มีข้อต่อให้เลือกหลากหลายมากขึ้น · สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
SNBE1S |
SNBE1.5S |
SNBE2S |
SNBE2.5S |
SNBE3S |
SNBES1S |
SNBES1.5S |
SNBES2S |
SNBES2.5S |
SNBES3S |
SNBES8A |
SNBES10A |
SNBES15A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง OD D ที่ ขนาดเกลียว | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ขนาดเกลียว (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (d1) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,372.92 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 1.0S | 23 | |
฿ 1,458.46 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 1.5S | 35.7 | |
฿ 1,779.23 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 2.0S | 47.8 | ||
฿ 3,152.15 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 2.5S | 59.5 | |
฿ 3,879.24 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 3.0S | 72.3 | |
฿ 1,971.70 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 1.0S | 23 | |
฿ 2,228.32 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 1.5S | 35.7 | ||
฿ 2,784.33 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 2.0S | 47.8 | ||
฿ 4,379.65 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | SUS316L | 2.5S | 59.5 | |
฿ 5,940.75 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | SUS316L | 3.0S | 72.3 | |
฿ 4,533.62 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 A ถึง 15 A | SUS316L | 8A | 10.5 | |
฿ 4,110.20 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 A ถึง 15 A | SUS316L | 10A | 14 | |
฿ 3,519.97 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 A ถึง 15 A | SUS316L | 15A | 17.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อศอก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ระหว่างอุปกรณ์ประเภท / เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | ข้อต่อเฟอร์รูล |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับศูนย์กลาง | การขัดผิว | การ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว ด้านในและด้านนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง