(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ใช้เป็นฉนวนความร้อนสำหรับข้อต่อท่อเหล็ก ·สำหรับข้องอและข้อต่อสามทางตัว T
รหัสสินค้า |
---|
HKCVE6A |
HKCVE8A |
HKCVE10A |
HKCVE15A |
HKCVE20A |
HKCVE25A |
HKCVT6A |
HKCVT8A |
HKCVT10A |
HKCVT15A |
HKCVT20A |
HKCVT25A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ท่อเหล็ก ใช้งานได้ทั่วไป OD (มิลลิเมตร) | บังคับจำนวน | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 213.85 | COVER FOR FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10 - 20 | 6A | สำหรับข้องอ | |
฿ 222.95 | COVER FOR FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 - 20 | 8A | สำหรับข้องอ | |
฿ 259.35 | COVER FOR FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 - 30 | 10A | สำหรับข้องอ | |
฿ 259.35 | COVER FOR FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 - 30 | 15A | สำหรับข้องอ | ||
฿ 309.40 | COVER FOR FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 - 40 | 20A | สำหรับข้องอ | |
฿ 332.15 | COVER FOR FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 - 40 | 25A | สำหรับข้องอ | |
฿ 222.95 | COVER FOR FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 - 20 | 6A | สำหรับข้อต่อสามทางตัว T | |
฿ 263.90 | COVER FOR FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 - 20 | 8A | สำหรับข้อต่อสามทางตัว T | |
฿ 282.10 | COVER FOR FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 - 30 | 10A | สำหรับข้อต่อสามทางตัว T | |
฿ 291.20 | COVER FOR FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 - 30 | 15A | สำหรับข้อต่อสามทางตัว T | ||
฿ 345.80 | COVER FOR FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 - 40 | 20A | สำหรับข้อต่อสามทางตัว T | |
฿ 377.65 | COVER FOR FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 - 40 | 25A | สำหรับข้อต่อสามทางตัว T |
กำลังโหลด …
ชนิด | วัสดุ เก็บความร้อน | วัสดุ | โฟมโพลีเอทิลีนทนความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง