1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ฟิตติ้งแรงดันต่ำ / ข้อต่อยูเนี่ยน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • อุปกรณ์ฟิตติ้งแรงดันต่ำ / ข้อต่อยูเนี่ยน
  • อุปกรณ์ฟิตติ้งแรงดันต่ำ / ข้อต่อยูเนี่ยน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 182.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ] เกลียว ต่อ เกลียว,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน / ชนิดเดียวกัน;รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ: ข้อต่อยูเนี่ยน;กระบวนการเตรียมผิว/วัสดุ: FCMB270 พร้อม การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน,หรือ SCS13A ที่ไม่มีการรักษา

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SGPPU6A
SGPPU8A
SGPPU10A
SGPPU15A
SGPPU20ASALE
SGPPU25A
SUTPU6ASALE
SUTPU8A
SUTPU10A
SUTPU15A
SUTPU20A
SUTPU25A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ค่ากำหนดของเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 204.75

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เหล็กกล้า] FCMB2701 / 8B (6 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสี

฿ 204.75

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เหล็กกล้า] FCMB2701 / 4B (8 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสี

฿ 204.75

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เหล็กกล้า] FCMB2703 / 8B (10 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสี

฿ 182.00

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เหล็กกล้า] FCMB2701 / 2B (15 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสี

฿ 218.40

฿ 121.39

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เหล็กกล้า] FCMB2703 / 4B (20 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสี

฿ 300.30

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เหล็กกล้า] FCMB2701B (25 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสี

฿ 313.95

฿ 228.18

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A1 / 8B (6 A)-ไม่

฿ 277.55

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A1 / 4B (8 A)-ไม่

฿ 286.65

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A3 / 8B (10 A)-ไม่

฿ 323.05

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A1 / 2B (15 A)-ไม่

฿ 423.15

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A3 / 4B (20 A)-ไม่

฿ 536.90

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A1B (25 A)-ไม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่อยูเนี่ยน ชนิดการเชื่อมต่อ เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (1) Rc
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้