(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ] เกลียว ต่อ เกลียว,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน / ชนิดเดียวกัน;รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ: ข้าม;กระบวนการเตรียมผิว/วัสดุ: FCMB270 พร้อม การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน,หรือ SCS13A ที่ไม่มีการรักษา
รหัสสินค้า |
---|
SGPCS8A |
SGPCS10A |
SGPCS15A |
SGPCS20A |
SGPCS25A |
SUTCS8A |
SUTCS10A |
SUTCS15A |
SUTCS20A |
SUTCS25A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ค่ากำหนดของเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 277.55 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] FCMB270 | 1 / 4B (8 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 277.55 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] FCMB270 | 3 / 8B (10 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | |
฿ 259.35 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] FCMB270 | 1 / 2B (15 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | |
฿ 268.45 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] FCMB270 | 3 / 4B (20 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | |
฿ 423.15 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] FCMB270 | 1B (25 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | |
฿ 354.90 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 1 / 4B (8 A) | - | ไม่ | |
฿ 364.00 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 3 / 8B (10 A) | - | ไม่ | |
฿ 373.10 ฿ 205.24 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 1 / 2B (15 A) | - | ไม่ | ||
฿ 523.25 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 3 / 4B (20 A) | - | ไม่ | |
฿ 864.50 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 1B (25 A) | - | ไม่ |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้าม | ชนิดการเชื่อมต่อ | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (1) | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง