(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ] เกลียว ต่อ เกลียว,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน / ชนิดเดียวกัน;รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ: ข้อต่องอ 45°;กระบวนการเตรียมผิว/วัสดุ: SCS13A ที่ไม่มีการรักษา,หรือ FCMB270 การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
ชนิด | [M] วัสดุ | [ S ] กระบวนการเคลือบผิว |
SGPHE | FCMB270 | ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
SUTHE | SUS304 | — |
รหัสสินค้า | — | L |
SGPPT8A SGPNPR8A | — | 75 |
รหัสสินค้า |
---|
SGPHE6A |
SGPHE8A |
SGPHE10A |
SGPHE15A |
SGPHE20A |
SGPHE25A |
SUTHE6A |
SUTHE8A |
SUTHE10A |
SUTHE15A |
SUTHE20A |
SUTHE25A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ค่ากำหนดของเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 159.25 ฿ 78.81 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] FCMB270 | 1 / 8B (6 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 100.10 ฿ 58.61 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] FCMB270 | 1 / 4B (8 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 100.10 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] FCMB270 | 3 / 8B (10 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | |
฿ 91.00 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] FCMB270 | 1 / 2B (15 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 100.10 ฿ 80.70 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] FCMB270 | 3 / 4B (20 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 136.50 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] FCMB270 | 1B (25 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 227.50 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 1 / 8B (6 A) | - | ไม่ | |
฿ 163.80 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 1 / 4B (8 A) | - | ไม่ | |
฿ 163.80 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 3 / 8B (10 A) | - | ไม่ | |
฿ 186.55 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 1 / 2B (15 A) | - | ไม่ | |
฿ 263.90 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 3 / 4B (20 A) | - | ไม่ | |
฿ 409.50 ฿ 343.61 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 1B (25 A) | - | ไม่ |
กำลังโหลด …
สถานะของไหล | แรงดันใช้งานสูงสุด MPa (kgf/cm2 ) |
ไอน้ำ, ลม, ก๊าซ, น้ำมัน : สูงสุด 300°C | 1.0 (10.2) |
ไอน้ำ, ลม, น้ำมัน, น้ำกระเพื่อม : สูงสุด 200°C | 1.4 (14.3) |
น้ำไหลคงที่: สูงสุด 120°C | 2.0 (20.4) |
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ 45 ° | ชนิดการเชื่อมต่อ | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (1) | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง