(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟ] สกรู (เทอร์มินอล);รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ: ปลั๊ก;วัสดุ: คุณสามารถเลือก SCS13A,SWCH10R,FCMB270,หรือ FCMB 275-5
ชนิด | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการเตรียมผิว |
SGPPP | เทียบเท่ากับ SWCH10R | ไตรวาเลนท์โครเมต |
SUPPP | SUS304 | — |
ชนิด | [ M ] วัสดุ | [ S ] กระบวนการเคลือบผิว |
SGCPP | FCMB270 | ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
SUCPP | SCS13A | — |
รหัสสินค้า |
SGCEL25A SGCPP20A |
รหัสสินค้า | R (PT) | ขนาดของสี่เหลี่ยม H | t | L | ||
ชนิด | ลำดับที่ | SGCPP | SUCPP | |||
SGCPP SUCPP | 6 A | 1/8 | 7 | 7 | 16 | 16 |
8 A | 1/4 | 9 | 8 | 19 | 19 | |
10 A | 3/8 | 12 | 9 | 21 | 21 | |
15 A | 1/2 | 14 | 10 | 26 | 25 | |
20 A | 3/4 | 17 | 11 | 29 | 28 | |
25 A | 1 | 19 | 12 | 31 | 31 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ค่ากำหนดของเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 136.50 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เหล็กกล้า] FCMB270 | 1 / 8B (6 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | มีให้ | |
฿ 113.75 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [เหล็กกล้า] FCMB270 | 1 / 4B (8 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | มีให้ | |
฿ 122.85 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เหล็กกล้า] FCMB270 | 3 / 8B (10 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | มีให้ | |
฿ 136.50 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เหล็กกล้า] FCMB270 | 1 / 2B (15 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | มีให้ | |
฿ 145.60 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เหล็กกล้า] FCMB270 | 3 / 4B (20 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | มีให้ | ||
฿ 222.95 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [เหล็กกล้า] FCMB270 | 1B (25 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | มีให้ | |
฿ 40.50 | JOINT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH10R | 1 / 8B (6 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่มีให้ | |
฿ 40.50 | JOINT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH10R | 1 / 4B (8 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่มีให้ | |
฿ 40.50 | JOINT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH10R | 3 / 8B (10 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่มีให้ | |
฿ 44.14 | JOINT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH10R | 1 / 2B (15 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่มีให้ | |
฿ 54.60 | JOINT UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH10R | 3 / 4B (20 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่มีให้ | ||
฿ 68.25 | JOINT UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH10R | 1B (25 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่มีให้ | ||
฿ 95.55 | JOINT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH10R | 1 1 / 4B (32 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่มีให้ | |
฿ 118.30 | JOINT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH10R | 1 1 / 2B (40 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่มีให้ | |
฿ 172.90 | JOINT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH10R | 2B (50 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่มีให้ | |
฿ 141.05 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SCS13A | 1 / 8B (6 A) | - | ไม่ | มีให้ | |
฿ 118.30 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SCS13A | 1 / 4B (8 A) | - | ไม่ | มีให้ | |
฿ 127.40 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SCS13A | 3 / 8B (10 A) | - | ไม่ | มีให้ | ||
฿ 141.05 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SCS13A | 1 / 2B (15 A) | - | ไม่ | มีให้ | |
฿ 209.30 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SCS13A | 3 / 4B (20 A) | - | ไม่ | มีให้ | |
฿ 218.40 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SCS13A | 1B (25 A) | - | ไม่ | มีให้ | |
฿ 54.60 | JOINT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 1 / 8B (6 A) | - | ไม่ | ไม่มีให้ | |
฿ 40.95 | JOINT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 1 / 4B (8 A) | - | ไม่ | ไม่มีให้ | |
฿ 45.50 | JOINT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 3 / 8B (10 A) | - | ไม่ | ไม่มีให้ | |
฿ 59.15 | JOINT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 1 / 2B (15 A) | - | ไม่ | ไม่มีให้ | |
฿ 77.35 | JOINT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 3 / 4B (20 A) | - | ไม่ | ไม่มีให้ | |
฿ 109.20 | JOINT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 1B (25 A) | - | ไม่ | ไม่มีให้ | |
฿ 186.55 | JOINT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 1 1 / 4B (32 A) | - | ไม่ | ไม่มีให้ | |
฿ 222.95 | JOINT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 1 1 / 2B (40 A) | - | ไม่ | ไม่มีให้ | |
฿ 286.65 | JOINT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 2B (50 A) | - | ไม่ | ไม่มีให้ |
กำลังโหลด …
สถานะของไหล | แรงดันใช้งานสูงสุด MPa (kgf/cm2 ) |
ไอน้ำ, ลม, ก๊าซ, น้ำมัน : สูงสุด 300°C | 1.0 (10.2) |
ไอน้ำ, ลม, น้ำมัน, น้ำกระเพื่อม : สูงสุด 200°C | 1.4 (14.3) |
น้ำไหลคงที่: สูงสุด 120°C | 2.0 (20.4) |
รูปทรงเชื่อมต่อ | ปลั๊ก | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (1) | R |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง