(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟ] สกรู (เทอร์มินอล);รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ: ฝาครอบ;กระบวนการเตรียมผิว/วัสดุ: FCMB270 พร้อม การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน,หรือ SCS13A ที่ไม่มีการรักษา
ชนิด | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการเตรียมผิว |
SGPPC | FCMB270 | ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
SUTPC | SUS304 | — |
รหัสสินค้า | — | L |
SGPPT8A SGPNPR8A | — | 75 |
รหัสสินค้า |
---|
SGPPC6A |
SGPPC8A |
SGPPC10A |
SGPPC15A |
SGPPC20A |
SGPPC25A |
SGPPC32A |
SGPPC40A |
SGPPC50A |
SUTPC6A |
SUTPC8A |
SUTPC10A |
SUTPC15A |
SUTPC20A |
SUTPC25A |
SUTPC32A |
SUTPC40A |
SUTPC50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ค่ากำหนดของเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 81.90 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [เหล็กกล้า] FCMB270 | 1 / 8B (6 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | |
฿ 81.90 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เหล็กกล้า] FCMB270 | 1 / 4B (8 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | |
฿ 81.90 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [เหล็กกล้า] FCMB270 | 3 / 8B (10 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | |
฿ 77.35 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เหล็กกล้า] FCMB270 | 1 / 2B (15 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | |
฿ 91.00 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เหล็กกล้า] FCMB270 | 3 / 4B (20 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 113.75 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เหล็กกล้า] FCMB270 | 1B (25 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | |
฿ 168.35 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [เหล็กกล้า] FCMB270 | 1 1 / 4B (32 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | |
฿ 191.10 ฿ 132.51 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เหล็กกล้า] FCMB270 | 1 1 / 2B (40 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 259.35 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เหล็กกล้า] FCMB270 | 2B (50 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ชุบสังกะสี | ||
฿ 77.35 | SCREWEDSTEELPIPEFITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 1 / 8B (6 A) | - | ไม่ | |
฿ 59.15 ฿ 46.10 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 1 / 4B (8 A) | - | ไม่ | ||
฿ 59.15 | PIPES/VALVES/SEALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 3 / 8B (10 A) | - | ไม่ | |
฿ 86.45 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 1 / 2B (15 A) | - | ไม่ | |
฿ 109.20 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 3 / 4B (20 A) | - | ไม่ | |
฿ 141.05 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 1B (25 A) | - | ไม่ | |
฿ 218.40 ฿ 176.01 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 1 1 / 4B (32 A) | - | ไม่ | ||
฿ 259.35 | SCREWEDSTEELPIPEFITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 1 1 / 2B (40 A) | - | ไม่ | |
฿ 561.09 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A | 2B (50 A) | - | ไม่ |
กำลังโหลด …
สถานะของไหล | แรงดันใช้งานสูงสุด MPa (kgf/cm2 ) |
ไอน้ำ, ลม, ก๊าซ, น้ำมัน : สูงสุด 300°C | 1.0 (10.2) |
ไอน้ำ, ลม, น้ำมัน, น้ำกระเพื่อม : สูงสุด 200°C | 1.4 (14.3) |
น้ำไหลคงที่: สูงสุด 120°C | 2.0 (20.4) |
รูปทรงเชื่อมต่อ | ฝาครอบ | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (1) | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง