(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ] เกลียว ต่อ เกลียว,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน / ชนิดเดียวกัน;รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ: แบบหกเหลี่ยม;วัสดุ: คุณสามารถเลือก SUS304,S45C,ทองเหลือง ตัดฟรี,หรือ A5052.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ค่ากำหนดของเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (1) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | กระบวนการเตรียมผิว | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 241.15 | TERMINALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 1 / 8B (6 A) | Rc | 20.6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 30 | ||
฿ 227.50 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 1 / 8B (6 A) | Rc | 20.6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 16 | |
฿ 637.00 | PIPES/VALVES/SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 1 / 4B (8 A) | Rc | 20.6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 45 | ||
฿ 464.10 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 1 / 4B (8 A) | Rc | 20.6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 22 | |
฿ 637.00 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 3 / 8B (10 A) | Rc | 20.6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 45 | |
฿ 627.90 ฿ 338.69 | TERMINALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 3 / 8B (10 A) | Rc | 20.6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 26 | ||
฿ 1,037.40 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 1 / 2B (15 A) | Rc | 20.6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 60 | |
฿ 946.40 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 1 / 2B (15 A) | Rc | 20.6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 31 | |
฿ 241.15 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | M5 | M (เกลียวใน) | 20.6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 30 | |
฿ 232.05 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | M5 | M (เกลียวใน) | 20.6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 15 | |
฿ 241.15 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A5052 | 1 / 8B (6 A) | Rc | 1 | ไม่ | 30 | |
฿ 605.15 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A5052 | 1 / 4B (8 A) | Rc | 1 | ไม่ | 45 | |
฿ 605.15 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A5052 | 3 / 8B (10 A) | Rc | 1 | ไม่ | 45 | |
฿ 923.65 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A5052 | 1 / 2B (15 A) | Rc | 1 | ไม่ | 60 | |
฿ 241.15 ฿ 164.34 | TERMINALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลืองฟรีคัตติ้ง | 1 / 8B (6 A) | Rc | 6.9 | ไม่ | 30 | ||
฿ 200.20 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลืองฟรีคัตติ้ง | 1 / 8B (6 A) | Rc | 6.9 | ไม่ | 16 | |
฿ 705.25 ฿ 343.74 | TERMINALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลืองฟรีคัตติ้ง | 1 / 4B (8 A) | Rc | 6.9 | ไม่ | 45 | ||
฿ 304.85 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลืองฟรีคัตติ้ง | 1 / 4B (8 A) | Rc | 6.9 | ไม่ | 22 | |
฿ 705.25 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลืองฟรีคัตติ้ง | 3 / 8B (10 A) | Rc | 6.9 | ไม่ | 45 | |
฿ 445.90 | TERMINALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลืองฟรีคัตติ้ง | 3 / 8B (10 A) | Rc | 6.9 | ไม่ | 26 | ||
฿ 1,192.10 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลืองฟรีคัตติ้ง | 1 / 2B (15 A) | Rc | 6.9 | ไม่ | 60 | |
฿ 723.45 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลืองฟรีคัตติ้ง | 1 / 2B (15 A) | Rc | 6.9 | ไม่ | 31 | |
฿ 241.15 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลืองฟรีคัตติ้ง | M5 | M (เกลียวใน) | 6.9 | ไม่ | 30 | |
฿ 213.85 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลืองฟรีคัตติ้ง | M5 | M (เกลียวใน) | 6.9 | ไม่ | 15 | |
฿ 368.55 | TERMINALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 8B (6 A) | Rc | 20.6 | ไม่ | 30 | ||
฿ 368.55 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 8B (6 A) | Rc | 20.6 | ไม่ | 16 | |
฿ 1,128.40 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | Rc | 20.6 | ไม่ | 45 | |
฿ 605.15 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | Rc | 20.6 | ไม่ | 22 | |
฿ 1,128.40 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | Rc | 20.6 | ไม่ | 45 | |
฿ 873.60 ฿ 346.56 | TERMINALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | Rc | 20.6 | ไม่ | 26 | ||
฿ 2,002.00 ฿ 1,030.43 | TERMINALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | Rc | 20.6 | ไม่ | 60 | ||
฿ 1,401.40 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | Rc | 20.6 | ไม่ | 31 | |
฿ 368.55 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | M5 | M (เกลียวใน) | 20.6 | ไม่ | 30 | |
฿ 368.55 ฿ 170.42 | TERMINALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | M5 | M (เกลียวใน) | 20.6 | ไม่ | 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ประเภท Hex | ชนิดการเชื่อมต่อ | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง