1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อสำหรับท่อประปา - หน้าแปลน

ขั้วต่อสำหรับท่อประปา - หน้าแปลน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 263.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] หน้าแปลน;รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ: หน้าแปลน;วัสดุ: คุณสามารถเลือก SUS304,S45C,ทองเหลือง ตัดฟรี,หรือ A5052.

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BTLF1
BTLF2
BTLF3
BTLF4
BTLFA1
BTLFA2
BTLFA3
BTLFA4
BTLFC1
BTLFC2
BTLFC3
BTLFC4
BTLFS1
BTLFS2
BTLFS3
BTLFS4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ค่ากำหนดของเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
กระบวนการเตรียมผิว

฿ 309.40

TERMINALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[เหล็กกล้า] S45C1 / 8B (6 A)20.6ไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 491.40

TERMINALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[เหล็กกล้า] S45C1 / 4B (8 A)20.6ไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 491.40

TERMINALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[เหล็กกล้า] S45C3 / 8B (10 A)20.6ไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 878.15

TERMINALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[เหล็กกล้า] S45C1 / 2B (15 A)20.6ไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 263.90

TERMINALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[อะลูมิเนียม] A50521 / 8B (6 A)1ไม่

฿ 432.25

TERMINALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[อะลูมิเนียม] A50521 / 4B (8 A)1ไม่

฿ 432.25

TERMINALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[อะลูมิเนียม] A50523 / 8B (10 A)1ไม่

฿ 705.25

TERMINALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[อะลูมิเนียม] A50521 / 2B (15 A)1ไม่

฿ 304.85

TERMINALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองฟรีคัตติ้ง1 / 8B (6 A)6.9ไม่

฿ 536.90

TERMINALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองฟรีคัตติ้ง1 / 4B (8 A)6.9ไม่

฿ 536.90

TERMINALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองฟรีคัตติ้ง3 / 8B (10 A)6.9ไม่

฿ 964.60

TERMINALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองฟรีคัตติ้ง1 / 2B (15 A)6.9ไม่

฿ 464.10

TERMINALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS3041 / 8B (6 A)20.6ไม่

฿ 782.60

TERMINALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS3041 / 4B (8 A)20.6ไม่

฿ 782.60

TERMINALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS3043 / 8B (10 A)20.6ไม่

฿ 1,456.00

TERMINALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS3041 / 2B (15 A)20.6ไม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ หน้าแปลน ชนิดการเชื่อมต่อ เกลียว <=> หน้าแปลน ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (1) Rc
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้