1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีด ลมเป่า - หัวฉีด ท่อเหล็ก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หัวฉีด ลมเป่า - หัวฉีด ท่อเหล็ก
  • หัวฉีด ลมเป่า - หัวฉีด ท่อเหล็ก
  • หัวฉีด ลมเป่า - หัวฉีด ท่อเหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

◆ คุณสมบัติ: มี ชนิดตรง เกลียวนอก และแบบ เกลียวใน
    * เมื่อใช้ประเภทเกลียว เกลียวนอก หรือ เกลียวใน เราแนะนำให้ใช้ แผ่นทำความร้อน ฉีดเพื่อเป่าใน มุม ที่ต้องการ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PNMC6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMC6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMC8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMC8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMC10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMC10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ จำนวนหลุม หัวฉีด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (หรือ d)
(Ø)
รูปทรง เส้นผ่านศูนย์กลางรู [N]
(มิลลิเมตร)
มิติ ปลายด้านซ้าย Q
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)
มิติ ด้านขวาสุด S
(มิลลิเมตร)

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[ทองแดง] ท่อทองแดง (C1220T)16เกลียวตัวผู้1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[ทองแดง] ท่อทองแดง (C1220T)2 ~ 206เกลียวตัวผู้1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[ทองแดง] ท่อทองแดง (C1220T)18เกลียวตัวผู้1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[ทองแดง] ท่อทองแดง (C1220T)2 ~ 208เกลียวตัวผู้1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[ทองแดง] ท่อทองแดง (C1220T)110เกลียวตัวผู้1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[ทองแดง] ท่อทองแดง (C1220T)2 ~ 2010เกลียวตัวผู้1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[สเตนเลส] SUS30416เกลียวตัวผู้1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[สเตนเลส] SUS3042 ~ 206เกลียวตัวผู้1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[สเตนเลส] SUS30418เกลียวตัวผู้1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[สเตนเลส] SUS3042 ~ 208เกลียวตัวผู้1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[สเตนเลส] SUS304110เกลียวตัวผู้1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[สเตนเลส] SUS3042 ~ 2010เกลียวตัวผู้1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[ทองแดง] ท่อทองแดง (C1220T)16ชนิดมีรูต๊าปเกลียว1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[ทองแดง] ท่อทองแดง (C1220T)2 ~ 206ชนิดมีรูต๊าปเกลียว1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[ทองแดง] ท่อทองแดง (C1220T)18ชนิดมีรูต๊าปเกลียว1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[ทองแดง] ท่อทองแดง (C1220T)2 ~ 208ชนิดมีรูต๊าปเกลียว1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[ทองแดง] ท่อทองแดง (C1220T)110ชนิดมีรูต๊าปเกลียว1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[ทองแดง] ท่อทองแดง (C1220T)2 ~ 2010ชนิดมีรูต๊าปเกลียว1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[สเตนเลส] SUS30416ชนิดมีรูต๊าปเกลียว1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[สเตนเลส] SUS3042 ~ 206ชนิดมีรูต๊าปเกลียว1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[สเตนเลส] SUS30418ชนิดมีรูต๊าปเกลียว1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[สเตนเลส] SUS3042 ~ 208ชนิดมีรูต๊าปเกลียว1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[สเตนเลส] SUS304110ชนิดมีรูต๊าปเกลียว1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[สเตนเลส] SUS3042 ~ 2010ชนิดมีรูต๊าปเกลียว1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[ทองแดง] ท่อทองแดง (C1220T)16แบบตรง1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[ทองแดง] ท่อทองแดง (C1220T)2 ~ 206แบบตรง1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[ทองแดง] ท่อทองแดง (C1220T)18แบบตรง1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[ทองแดง] ท่อทองแดง (C1220T)2 ~ 208แบบตรง1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[ทองแดง] ท่อทองแดง (C1220T)110แบบตรง1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[ทองแดง] ท่อทองแดง (C1220T)2 ~ 2010แบบตรง1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[สเตนเลส] SUS30416แบบตรง1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[สเตนเลส] SUS3042 ~ 206แบบตรง1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[สเตนเลส] SUS30418แบบตรง1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[สเตนเลส] SUS3042 ~ 208แบบตรง1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[สเตนเลส] SUS304110แบบตรง1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50

-

STEEL PIPE NOZZLES 1 ชิ้น 6 วัน 10[สเตนเลส] SUS3042 ~ 2010แบบตรง1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงสเปรย์ จุด การ ปรับ มุม แบบปรับได้ มุม ได้ / แบบตรง ชนิด หัวฉีด ท่อเหล็ก
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้