(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· สายยาง แบนสำหรับท่อหลายท่อของกระบอกสูบแบบสองทาง
รหัสสินค้า |
---|
PUTMF4-2-20 |
PUTMF4-3-20 |
PUTMF4-4-20 |
PUTMF6-2-20 |
PUTMF6-3-20 |
PUTMF6-4-20 |
PUTMF8-2-20 |
PUTMF8-3-20 |
PUTMF8-4-20 |
PUTMF10-2-20 |
PUTMF10-3-20 |
PUTMF10-4-20 |
PUTMF12-2-20 |
PUTMF12-3-20 |
PUTMF12-4-20 |
PUTMFL4-2-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL4-3-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL4-4-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL6-2-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL6-3-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL6-4-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL8-2-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL8-3-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL8-4-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL10-2-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL10-3-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL10-4-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL12-2-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL12-3-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL12-4-[0.5-19.5/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (Ø) | ID (Ø) | จำนวน คอร์/แกน (คอร์/แกน) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,672.40 | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 2 | 2 | 20 | |
฿ 2,666.96 | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 2.5 | 3 | 20 | |
฿ 3,560.88 | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 2.5 | 4 | 20 | |
฿ 2,098.64 | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 4 | 2 | 20 | |
฿ 3,368.48 | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 4 | 3 | 20 | |
฿ 4,715.28 | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 4 | 4 | 20 | |
฿ 3,270.80 | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 5 | 2 | 20 | |
฿ 5,194.80 | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 5 | 3 | 20 | |
฿ 7,118.80 | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 5 | 4 | 20 | |
฿ 4,209.12 | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 6.5 | 2 | 20 | |
฿ 6,790.24 | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 6.5 | 3 | 20 | |
฿ 9,371.36 | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 6.5 | 4 | 20 | |
฿ 5,905.20 | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 12 | 8 | 2 | 20 | |
฿ 8,948.08 | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 12 | 8 | 3 | 20 | |
฿ 12,260.32 | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 12 | 8 | 4 | 20 | |
- | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 2 | 2 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 2.5 | 3 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 2.5 | 4 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 4 | 2 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 4 | 3 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 4 | 4 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 5 | 2 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 5 | 3 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 5 | 4 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6.5 | 2 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6.5 | 3 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6.5 | 4 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 8 | 2 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 8 | 3 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | FLAT TUBINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 8 | 4 | 0.5 ~ 19.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบน | ตัดการใช้บริการ | ใช่ | วัสดุ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สีท่อ | อื่น ๆ | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -5:: 60 | แรงดันใช้งานสูงสุด (อากาศ)(MPa) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง