1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยาง/โพลียูรีเทนอ่อน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท่อลม/สายลมโพลียูรีเทนแบบอ่อน
ท่อลม/สายลมโพลียูรีเทน ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยเฉพาะในระบบนิวเมติกส์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) : 4, 6, 8, และ 10
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.) : 2.5, 4, 5, และ 6.5
● ความยาว (m.) : 10, 20 และ can สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 0.5 ถึง 19.5 m, และ เพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ครั้งละ 0.5 m.
● แรงดันสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ (MPa) : 0.4
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -5 ถึง 60
● วัสดุ : โพลียูรีเทนแบบนิ่ม
● สี : สีดำ และ สีโปร่งใส
[การประยุกต์ใช้งาน]
สายลมโพลียูรีเทนใช้ต่อกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ เช่น กระบอกสูบ, ข้อต่อท่อลม, วาล์วควบคุมทิศทาง และอื่นๆ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PUTY4-10-[B,​C]
PUTY4-20-[B,​C]
PUTY6-10-[B,​C]
PUTY6-20-[B,​C]
PUTY8-10-[B,​C]
PUTY8-20-[B,​C]
PUTY10-10-[B,​C]
PUTY10-20-[B,​C]
PUTYL4-[0.5-9.5/0.5]-[B,​C]
PUTYL4-[10.5-19.5/0.5]-[B,​C]
PUTYL6-[0.5-9.5/0.5]-[B,​C]
PUTYL6-[10.5-19.5/0.5]-[B,​C]
PUTYL8-[0.5-9.5/0.5]-[B,​C]
PUTYL8-[10.5-19.5/0.5]-[B,​C]
PUTYL10-[0.5-19.5/0.5]-[B,​C]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD
(Ø)
ID
(Ø)
สีท่อ รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)

-

FLEXIBLE URETHANE TUBINGS 1 ชิ้น 4 วัน 42.5สีดำ / โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)1710

-

FLEXIBLE URETHANE TUBINGS 1 ชิ้น 4 วัน 42.5สีดำ / โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)1720

-

FLEXIBLE URETHANE TUBINGS 1 ชิ้น 4 วัน 64สีดำ / โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)2810

-

FLEXIBLE URETHANE TUBINGS 1 ชิ้น 4 วัน 64สีดำ / โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)2820

-

FLEXIBLE URETHANE TUBINGS 1 ชิ้น 4 วัน 85สีดำ / โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)3610

-

FLEXIBLE URETHANE TUBINGS 1 ชิ้น 4 วัน 85สีดำ / โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)3620

-

FLEXIBLE URETHANE TUBINGS 1 ชิ้น 4 วัน 106.5สีดำ / โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)4510

-

FLEXIBLE URETHANE TUBINGS 1 ชิ้น 4 วัน 106.5สีดำ / โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)4520

-

FLEXIBLE URETHANE TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 42.5สีดำ / โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)170.5 ~ 9.5

-

FLEXIBLE URETHANE TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 42.5สีดำ / โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)1710.5 ~ 19.5

-

FLEXIBLE URETHANE TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 64สีดำ / โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)280.5 ~ 9.5

-

FLEXIBLE URETHANE TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 64สีดำ / โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)2810.5 ~ 19.5

-

FLEXIBLE URETHANE TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 85สีดำ / โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)360.5 ~ 9.5

-

FLEXIBLE URETHANE TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 85สีดำ / โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)3610.5 ~ 19.5

-

FLEXIBLE URETHANE TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 106.5สีดำ / โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)450.5 ~ 19.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ใช่ วัสดุ ยูรีเทน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / สุญญากาศ วัสดุ ยูรีเทน โพลียูรีเทน นุ่ม ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -5:: 60
แรงดันใช้งานสูงสุด (อากาศ)(MPa) 0.4

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้